Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | T2 | D | D2 | L | B3 | N=Zähnezahl | D3 | D4 | D1=Teilkreisdurchmesser | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 69.8 | 42 | 30 | 6 | 10 | 19 | M5 | 61.64 | 0.3730 | ||
19.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 69.8 | 42 | 30 | 6 | 10 | 20 | M5 | 61.64 | 0.3598 | ||
19.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 69.8 | 42 | 30 | 8 | 10 | 24 | M6 | 61.64 | 0.3256 | ||
19.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 69.8 | 42 | 30 | 8 | 10 | 25 | M6 | 61.64 | 0.3204 | ||
21.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 75.8 | 46 | 35 | 6 | 11 | 19 | M5 | 67.61 | 0.5189 | ||
21.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 75.8 | 46 | 35 | 6 | 11 | 20 | M5 | 67.61 | 0.5079 | ||
21.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 75.8 | 46 | 35 | 8 | 11 | 24 | M6 | 67.61 | 0.4619 | ||
21.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 75.8 | 46 | 35 | 8 | 11 | 25 | M6 | 67.61 | 0.4558 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 81.8 | 52 | 35 | 6 | 12 | 19 | M5 | 73.6 | 0.6635 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 81.8 | 52 | 35 | 6 | 12 | 20 | M5 | 73.6 | 0.6478 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 81.8 | 52 | 35 | 6 | 12 | 22 | M5 | 73.6 | 0.6383 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 81.8 | 52 | 35 | 8 | 12 | 24 | M6 | 73.6 | 0.6174 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 81.8 | 52 | 35 | 8 | 12 | 25 | M6 | 73.6 | 0.5972 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 81.8 | 52 | 35 | 8 | 12 | 28 | M6 | 73.6 | 0.5636 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 81.8 | 52 | 35 | 8 | 12 | 30 | M6 | 73.6 | 0.5363 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 81.8 | 56 | 35 | 10 | 12 | 32 | M8 | 73.6 | 0.5798 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 81.8 | 56 | 35 | 10 | 12 | 35 | M8 | 73.6 | 0.5312 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 87.8 | 58 | 35 | 6 | 13 | 19 | M5 | 79.59 | 0.8160 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 87.8 | 58 | 35 | 6 | 13 | 20 | M5 | 79.59 | 0.8050 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 87.8 | 58 | 35 | 6 | 13 | 22 | M5 | 79.59 | 0.7937 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 87.8 | 58 | 35 | 8 | 13 | 24 | M6 | 79.59 | 0.7700 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 87.8 | 58 | 35 | 8 | 13 | 25 | M6 | 79.59 | 0.7522 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 87.8 | 58 | 35 | 8 | 13 | 28 | M6 | 79.59 | 0.7255 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 87.8 | 58 | 35 | 8 | 13 | 30 | M6 | 79.59 | 0.6950 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 87.8 | 58 | 35 | 10 | 13 | 32 | M8 | 79.59 | 0.6677 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 87.8 | 58 | 35 | 10 | 13 | 35 | M8 | 79.59 | 0.6170 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 87.8 | 61 | 35 | 10 | 13 | 38 | M8 | 79.59 | 0.6190 | ||
32.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 93.8 | 60 | 35 | 6 | 14 | 19 | M5 | 85.61 | 0.9159 | ||
32.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 93.8 | 60 | 35 | 6 | 14 | 20 | M5 | 85.61 | 0.9150 | ||
32.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 93.8 | 60 | 35 | 6 | 14 | 22 | M5 | 85.61 | 0.8876 | ||
32.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 93.8 | 64 | 35 | 8 | 14 | 24 | M6 | 85.61 | 0.9412 | ||
32.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 93.8 | 64 | 35 | 8 | 14 | 25 | M6 | 85.61 | 0.9232 | ||
32.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 93.8 | 64 | 35 | 8 | 14 | 28 | M6 | 85.61 | 0.8969 | ||
32.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 93.8 | 64 | 35 | 8 | 14 | 30 | M6 | 85.61 | 0.8651 | ||
32.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 93.8 | 64 | 35 | 10 | 14 | 32 | M8 | 85.61 | 0.8345 | ||
32.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 93.8 | 64 | 35 | 10 | 14 | 35 | M8 | 85.61 | 0.7945 | ||
32.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 93.8 | 64 | 35 | 10 | 14 | 38 | M8 | 85.61 | 0.7559 | ||
32.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 93.8 | 67 | 35 | 12 | 14 | 40 | M10 | 85.61 | 0.7702 | ||
36.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 99.8 | 65 | 35 | 6 | 15 | 19 | M5 | 91.63 | 1.0900 | ||
36.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 99.8 | 65 | 35 | 6 | 15 | 20 | M5 | 91.63 | 1.1700 | ||
36.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 99.8 | 65 | 35 | 6 | 15 | 22 | M5 | 91.63 | 1.0600 | ||
36.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 99.8 | 70 | 35 | 8 | 15 | 24 | M6 | 91.63 | 1.1300 | ||
36.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 99.8 | 70 | 35 | 8 | 15 | 25 | M6 | 91.63 | 1.1200 | ||
36.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 99.8 | 70 | 35 | 8 | 15 | 28 | M6 | 91.63 | 1.0800 | ||
36.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 99.8 | 70 | 35 | 8 | 15 | 30 | M6 | 91.63 | 1.0700 | ||
36.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 99.8 | 70 | 35 | 10 | 15 | 32 | M8 | 91.63 | 1.0200 | ||
36.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 99.8 | 70 | 35 | 10 | 15 | 35 | M8 | 91.63 | 0.9875 | ||
36.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 99.8 | 70 | 35 | 10 | 15 | 38 | M8 | 91.63 | 0.9509 | ||
36.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 99.8 | 70 | 35 | 12 | 15 | 40 | M10 | 91.63 | 0.9054 | ||
41.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 105.8 | 65 | 35 | 6 | 16 | 19 | M5 | 97.65 | 1.1700 | ||
41.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 105.8 | 65 | 35 | 6 | 16 | 20 | M5 | 97.65 | 1.1530 | ||
41.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 105.8 | 65 | 35 | 6 | 16 | 22 | M5 | 97.65 | 1.1430 | ||
41.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 105.8 | 70 | 35 | 8 | 16 | 24 | M6 | 97.65 | 1.2140 | ||
41.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 105.8 | 70 | 35 | 8 | 16 | 25 | M6 | 97.65 | 1.2000 | ||
41.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 105.8 | 75 | 35 | 8 | 16 | 28 | M6 | 97.65 | 1.2780 | ||
41.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 105.8 | 75 | 35 | 8 | 16 | 30 | M6 | 97.65 | 1.2450 | ||
41.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 105.8 | 75 | 35 | 10 | 16 | 32 | M8 | 97.65 | 1.2060 | ||
41.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 105.8 | 75 | 35 | 10 | 16 | 35 | M8 | 97.65 | 1.1680 | ||
41.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 105.8 | 75 | 35 | 10 | 16 | 38 | M8 | 97.65 | 1.1240 | ||
41.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 105.8 | 75 | 35 | 12 | 16 | 40 | M10 | 97.65 | 1.0870 |
Loading...
B1 | 11.1 | R | 19 | C | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Nr. | 12 B-1 | Ausführung 2 | Einbaufertig | Ausführung 1 | einfach |
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Kettenrad | Teilung Zoll (PxB1) | 3/4 x 7/16 |
Teilung(mm) | 19.05 x 11.68 | Oberfläche Grundkörper | blank | DIN ISO | DIN ISO 606 |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
T2
D
D2
L
B3
N=Zähnezahl
D3
D4
D1=Teilkreisdurchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften