Kettenrad einfach / form B stahl / einbaufertig / ISO=10B-1 (22250)

Kettenrad einfach / form B stahl / einbaufertig / ISO=10B-1 (22250)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Zähne induktiv gehärtet, HRC 50

· Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22250-1058030801024
22250-1058030801124
22250-1058030801125
22250-1058030801128
22250-1058030801228
22250-1058030801230
22250-1058030801232
22250-1058030801332
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2 L B3 N=Zähnezahl D3 D4 D1=Teilkreisdurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

14.41 €

1 4 Arbeitstage 58.3422581024M651.370.1940

17.75 €

1 4 Arbeitstage 63.2473081124M656.340.2700

17.75 €

1 4 Arbeitstage 63.2473081125M656.340.2161

17.75 €

1 4 Arbeitstage 63.2473081128M656.340.2760

19.79 €

1 4 Arbeitstage 68.2513081228M661.340.3480

19.79 €

1 4 Arbeitstage 68.2513081230M661.340.3200

19.79 €

1 4 Arbeitstage 68.25530101232M861.340.3470

22.30 €

1 4 Arbeitstage 73.25730101332M866.320.4160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

T2 3.3 B1 9.1 R 16
Form B C 1.6 ISO-Nr. 10 B-1
Ausführung 2 Einbaufertig Ausführung 1 einfach Material Grundkörper Stahl
Benennung Kettenrad Teilung Zoll (PxB1) 5/8 x 3/8 Teilung(mm) 15.875 x 9.65
Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja

Technischer Support