Kettenräder einfach 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, einbaufertig Form A (22250)

Kettenräder einfach 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, einbaufertig Form A (22250)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Zähne induktiv gehärtet, HRC 50

· Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22250-1058030801015
22250-1058030801016
22250-1058030801018
22250-1058030801019
22250-1058030801020
22250-1058030801115
22250-1058030801116
22250-1058030801118
22250-1058030801119
22250-1058030801120
22250-1058030801215
22250-1058030801216
22250-1058030801218
22250-1058030801219
22250-1058030801220
22250-1058030801222
22250-1058030801224
22250-1058030801225
22250-1058030801315
22250-1058030801316
22250-1058030801318
22250-1058030801319
22250-1058030801320
22250-1058030801322
22250-1058030801324
22250-1058030801325
22250-1058030801328
22250-1058030801330
22250-1058030801415
22250-1058030801416
22250-1058030801418
22250-1058030801419
22250-1058030801420
22250-1058030801422
22250-1058030801424
22250-1058030801425
22250-1058030801428
22250-1058030801430
22250-1058030801432
22250-1058030801519
22250-1058030801520
22250-1058030801522
22250-1058030801524
22250-1058030801525
22250-1058030801528
22250-1058030801530
22250-1058030801532
22250-1058030801535
22250-1058030801619
22250-1058030801620
22250-1058030801622
22250-1058030801624
22250-1058030801625
22250-1058030801628
22250-1058030801630
22250-1058030801632
22250-1058030801635
22250-1058030801638
22250-1058030801719
22250-1058030801720
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
D3
(mm)
T2
(mm)
D
(mm)
D1=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D4 B3
(mm)
L
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

14.41 €

1 4 Arbeitstage 10152.358.351.3735M45250.2220

14.41 €

1 4 Arbeitstage 10162.358.351.3735M45250.2150

14.41 €

1 4 Arbeitstage 10182.858.351.3735M56250.2020

14.41 €

1 4 Arbeitstage 10192.858.351.3735M56250.1960

14.41 €

1 4 Arbeitstage 10202.858.351.3735M56250.1930

17.75 €

1 4 Arbeitstage 11152.363.256.3437M45300.2950

17.75 €

1 4 Arbeitstage 11162.363.256.3437M45300.2900

17.75 €

1 4 Arbeitstage 11182.863.256.3437M56300.2739

17.75 €

1 4 Arbeitstage 11192.863.256.3437M56300.2700

17.75 €

1 4 Arbeitstage 11202.863.256.3437M56300.2630

19.79 €

1 4 Arbeitstage 12152.368.261.3442M45300.3800

19.79 €

1 4 Arbeitstage 12162.368.261.3442M45300.3740

19.79 €

1 4 Arbeitstage 12182.868.261.3442M56300.3650

19.79 €

1 4 Arbeitstage 12192.868.261.3442M56300.3520

19.79 €

1 4 Arbeitstage 12202.868.261.3442M56300.3480

19.79 €

1 4 Arbeitstage 12222.868.261.3442M56300.3270

19.79 €

1 4 Arbeitstage 12243.368.261.3442M68300.3060

19.79 €

1 4 Arbeitstage 12253.368.261.3442M68300.2300

22.30 €

1 4 Arbeitstage 13152.373.266.3247M45300.4700

22.30 €

1 4 Arbeitstage 13162.373.266.3247M45300.4690

22.30 €

1 4 Arbeitstage 13182.873.266.3247M56300.4510

22.30 €

1 4 Arbeitstage 13192.873.266.3247M56300.4468

22.30 €

1 4 Arbeitstage 13202.873.266.3247M56300.4360

22.30 €

1 4 Arbeitstage 13222.873.266.3247M56300.4250

22.30 €

1 4 Arbeitstage 13243.373.266.3247M68300.3980

22.30 €

1 4 Arbeitstage 13253.373.266.3247M68300.3890

22.30 €

1 4 Arbeitstage 13283.373.266.3247M68300.3630

22.30 €

1 4 Arbeitstage 13303.373.266.3247M68300.3430

24.33 €

1 4 Arbeitstage 14152.378.271.3452M45300.5670

24.33 €

1 4 Arbeitstage 14162.378.271.3452M45300.5637

24.33 €

1 4 Arbeitstage 14182.878.271.3452M56300.5520

24.33 €

1 4 Arbeitstage 14192.878.271.3452M56300.5440

24.33 €

1 4 Arbeitstage 14202.878.271.3452M56300.5380

24.33 €

1 4 Arbeitstage 14222.878.271.3452M56300.5250

24.33 €

1 4 Arbeitstage 14243.378.271.3452M68300.4500

24.33 €

1 4 Arbeitstage 14253.378.271.3452M68300.4910

24.33 €

1 4 Arbeitstage 14283.378.271.3452M68300.4660

24.33 €

1 4 Arbeitstage 14303.378.271.3452M68300.4400

24.33 €

1 4 Arbeitstage 14323.378.271.3452M810300.4160

27.82 €

1 4 Arbeitstage 15192.883.276.3657M56300.6520

27.82 €

1 4 Arbeitstage 15202.883.276.3657M56300.6450

27.82 €

1 4 Arbeitstage 15222.883.276.3657M56300.6270

27.82 €

1 4 Arbeitstage 15243.383.276.3657M68300.6120

27.82 €

1 4 Arbeitstage 15253.383.276.3657M68300.5980

27.82 €

1 4 Arbeitstage 15283.383.276.3657M68300.5690

27.82 €

1 4 Arbeitstage 15303.383.276.3657M68300.5450

27.82 €

1 4 Arbeitstage 15323.383.276.3657M810300.5280

27.82 €

1 4 Arbeitstage 15353.383.276.3657M810300.4870

30.51 €

1 4 Arbeitstage 16192.888.381.3760M56300.7470

30.51 €

1 4 Arbeitstage 16202.888.381.3760M56300.7380

30.51 €

1 4 Arbeitstage 16222.888.381.3760M56300.7180

30.51 €

1 4 Arbeitstage 16243.388.381.3760M68300.7130

30.51 €

1 4 Arbeitstage 16253.388.381.3760M68300.6920

30.51 €

1 4 Arbeitstage 16283.388.381.3760M68300.6770

30.51 €

1 4 Arbeitstage 16303.388.381.3760M68300.6379

30.51 €

1 4 Arbeitstage 16323.388.381.3760M810300.6219

30.51 €

1 4 Arbeitstage 16353.388.381.3760M810300.5756

30.51 €

1 4 Arbeitstage 16383.388.381.3760M810300.5469

33.87 €

1 4 Arbeitstage 17192.893.386.3960M56300.7932

33.87 €

1 4 Arbeitstage 17202.893.386.3960M56300.7790

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form B Werkstoff Stahl Benennung Kettenrad
Form A Ausführung 1 Einfach Ausführung 2 Einbaufertig
Oberfläche Grundkörper Blank C(mm) 1.6 ISO-Nr. 10 B-1
Teilung Zoll (PxB1) 5/8 X 3/8 B1(mm) 9.1 Teilung(mm) 15.875 X 9.65
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 16 RoHS Ja

Technischer Support