Kettenrad einfach / form A stahl / einbaufertig / ISO=08B-1 (22250)

Kettenrad einfach / form A stahl / einbaufertig / ISO=08B-1 (22250)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Zähne induktiv gehärtet, HRC 50

· Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22250-1012051601012
22250-1012051601014
22250-1012051601112
22250-1012051601114
22250-1012051601212
22250-1012051601214
22250-1012051601215
22250-1012051601216
22250-1012051601218
22250-1012051601219
22250-1012051601220
22250-1012051601312
22250-1012051601314
22250-1012051601315
22250-1012051601316
22250-1012051601318
22250-1012051601319
22250-1012051601320
22250-1012051601322
22250-1012051601412
22250-1012051601414
22250-1012051601415
22250-1012051601416
22250-1012051601418
22250-1012051601419
22250-1012051601420
22250-1012051601422
22250-1012051601424
22250-1012051601425
22250-1012051601512
22250-1012051601514
22250-1012051601515
22250-1012051601516
22250-1012051601518
22250-1012051601519
22250-1012051601520
22250-1012051601522
22250-1012051601524
22250-1012051601525
22250-1012051601528
22250-1012051601615
22250-1012051601616
22250-1012051601618
22250-1012051601619
22250-1012051601620
22250-1012051601622
22250-1012051601624
22250-1012051601625
22250-1012051601628
22250-1012051601630
22250-1012051601715
22250-1012051601716
22250-1012051601718
22250-1012051601719
22250-1012051601720
22250-1012051601722
22250-1012051601724
22250-1012051601725
22250-1012051601728
22250-1012051601730
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
T2 D D2 L B3 N=Zähnezahl D3 D4 D1=Teilkreisdurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

14.39 €

1 4 Arbeitstage 1.845.9262541012M441.10.1190

14.39 €

1 4 Arbeitstage 2.345.9262551014M441.10.1160

17.03 €

1 4 Arbeitstage 1.849.9292541112M445.070.1500

17.03 €

1 4 Arbeitstage 2.349.9292551114M445.070.1460

19.95 €

1 4 Arbeitstage 1.853.9332841212M449.070.2150

19.95 €

1 4 Arbeitstage 2.353.9332851214M449.070.2060

19.95 €

1 4 Arbeitstage 2.353.9332851215M449.070.1980

19.95 €

1 4 Arbeitstage 2.353.9332851216M449.070.1970

19.95 €

1 4 Arbeitstage 2.853.9332861218M549.070.1840

19.95 €

1 4 Arbeitstage 2.853.9332861219M549.070.1720

19.95 €

1 4 Arbeitstage 2.853.9332861220M549.070.1670

22.11 €

1 4 Arbeitstage 1.857.9332841312M456.060.2703

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.357.9332851314M456.060.2624

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.357.9372851315M456.060.2550

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.357.9372851316M456.060.2490

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.857.9372861318M556.060.2370

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.857.9372861319M556.060.2300

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.857.9372861320M556.060.2200

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.857.9372861322M556.060.2080

24.27 €

1 4 Arbeitstage 1.861.9372841412M457.070.2863

24.27 €

1 4 Arbeitstage 2.361.9372851414M457.070.2770

24.27 €

1 4 Arbeitstage 2.361.9412851415M457.070.3080

24.27 €

1 4 Arbeitstage 2.361.9412851416M457.070.3060

24.27 €

1 4 Arbeitstage 2.861.9412861418M557.070.2935

24.27 €

1 4 Arbeitstage 2.861.9412861419M557.070.2857

24.27 €

1 4 Arbeitstage 2.861.9412861420M557.070.2764

24.27 €

1 4 Arbeitstage 2.861.9412861422M557.070.2637

24.27 €

1 4 Arbeitstage 3.361.9412881424M657.070.2459

24.27 €

1 4 Arbeitstage 3.361.9412881425M657.070.2356

25.82 €

1 4 Arbeitstage 1.865.9372841512M461.090.2671

25.82 €

1 4 Arbeitstage 2.365.9372851514M461.090.2577

25.82 €

1 4 Arbeitstage 2.365.9452851515M461.090.3740

25.82 €

1 4 Arbeitstage 2.365.9452851516M461.090.3699

25.82 €

1 4 Arbeitstage 2.865.9452861518M561.090.3524

25.82 €

1 4 Arbeitstage 2.865.9452861519M561.090.3488

25.82 €

1 4 Arbeitstage 2.865.9452861520M561.090.3405

25.82 €

1 4 Arbeitstage 2.865.9452861522M561.090.3273

25.82 €

1 4 Arbeitstage 3.365.9452881524M661.090.3111

25.82 €

1 4 Arbeitstage 3.365.9452881525M661.090.2986

25.82 €

1 4 Arbeitstage 3.365.9452881528M661.090.2754

28.26 €

1 4 Arbeitstage 2.369.9502851615M465.10.4620

28.26 €

1 4 Arbeitstage 2.369.9502851616M465.10.4550

28.26 €

1 4 Arbeitstage 2.869.9502861618M565.10.4360

28.26 €

1 4 Arbeitstage 2.869.9502861619M565.10.4340

28.26 €

1 4 Arbeitstage 2.869.9502861620M565.10.4280

28.26 €

1 4 Arbeitstage 2.869.9502861622M565.10.4110

28.26 €

1 4 Arbeitstage 3.369.9502881624M665.10.3990

28.26 €

1 4 Arbeitstage 3.369.9502881625M665.10.3830

28.26 €

1 4 Arbeitstage 3.369.9502881628M665.10.3580

28.26 €

1 4 Arbeitstage 3.369.9502881630M665.10.3390

31.86 €

1 4 Arbeitstage 2.374522851715M469.110.5100

31.86 €

1 4 Arbeitstage 2.374522851716M469.110.5030

31.86 €

1 4 Arbeitstage 2.874522861718M569.110.4900

31.86 €

1 4 Arbeitstage 2.874522861719M569.110.4810

31.86 €

1 4 Arbeitstage 2.874522861720M569.110.4750

31.86 €

1 4 Arbeitstage 2.874522861722M569.110.4670

31.86 €

1 4 Arbeitstage 3.374522881724M669.110.4410

31.86 €

1 4 Arbeitstage 3.374522881725M669.110.4320

31.86 €

1 4 Arbeitstage 3.374522881728M669.110.4060

31.86 €

1 4 Arbeitstage 3.374522881730M669.110.3880

Loading...

Grundlegende Informationen

B1 7.2 R 13 Form A
C 1.3 ISO-Nr. 08 B-1 Ausführung 2 Einbaufertig
Ausführung 1 einfach Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad
Teilung Zoll (PxB1) 1/2 x 5/16 Teilung(mm) 12.7 x 7.75 Oberfläche Grundkörper blank
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja

Technischer Support