Kettenrad einfach / form B stahl / einbaufertig / ISO=06B-1 (22250)

Kettenrad einfach / form B stahl / einbaufertig / ISO=06B-1 (22250)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Zähne induktiv gehärtet, HRC 50

· Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22250-1038073201010
22250-1038073201012
22250-1038073201014
22250-1038073201110
22250-1038073201112
22250-1038073201114
22250-1038073201115
22250-1038073201116
22250-1038073201212
22250-1038073201214
22250-1038073201215
22250-1038073201216
22250-1038073201316
22250-1038073201318
22250-1038073201419
22250-1038073201522
22250-1038073201524
22250-1038073201525
22250-1038073201624
22250-1038073201625
22250-1038073201724
22250-1038073201725
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
T2 D D2 L B3 N=Zähnezahl D3 D4 D1=Teilkreisdurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

8.36 €

1 4 Arbeitstage 1.434.5242031010M430.820.0691

8.36 €

1 4 Arbeitstage 1.834.5262041012M430.820.0646

8.36 €

1 4 Arbeitstage 2.334.5292051014M430.820.0684

9.27 €

1 4 Arbeitstage 1.437.5242531110M433.80.0923

9.27 €

1 4 Arbeitstage 1.837.5262541112M433.80.0898

9.27 €

1 4 Arbeitstage 2.337.5292551114M433.80.1004

9.27 €

1 4 Arbeitstage 2.337.5302551115M433.80.0967

9.27 €

1 4 Arbeitstage 2.337.5312551116M433.80.0890

10.68 €

1 4 Arbeitstage 1.840.5262541212M436.80.1020

10.68 €

1 4 Arbeitstage 2.340.5292551214M436.80.1109

10.68 €

1 4 Arbeitstage 2.340.5302551215M436.80.1120

10.68 €

1 4 Arbeitstage 2.340.5312551216M436.80.1129

11.91 €

1 4 Arbeitstage 2.343.5312551316M439.80.1230

11.91 €

1 4 Arbeitstage 2.843.5342561318M539.80.1250

13.77 €

1 4 Arbeitstage 2.846.5352561419M542.80.1440

14.39 €

1 4 Arbeitstage 2.849.5422561522M545.810.1910

14.39 €

1 4 Arbeitstage 3.349.5422581524M645.810.1680

14.39 €

1 4 Arbeitstage 3.349.5422581525M645.810.1590

16.53 €

1 4 Arbeitstage 3.352.5422881624M648.820.2155

16.53 €

1 4 Arbeitstage 3.352.5422881625M648.820.2047

19.95 €

1 4 Arbeitstage 3.355.5462881724M651.830.2700

19.95 €

1 4 Arbeitstage 3.355.5462881725M651.830.2570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 5.3 R 10 Form B
C 1 ISO-Nr. 06 B-1 Ausführung 2 Einbaufertig
Ausführung 1 einfach Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad
Teilung Zoll (PxB1) 3/8 x 7/32 Teilung(mm) 9.525 x 5.72 Oberfläche Grundkörper blank
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja

Technischer Support