Kettenrad einfach / form A stahl / einbaufertig / ISO=06B-1 (22250)

Kettenrad einfach / form A stahl / einbaufertig / ISO=06B-1 (22250)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Zähne induktiv gehärtet, HRC 50

· Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22250-1038073201210
22250-1038073201310
22250-1038073201312
22250-1038073201314
22250-1038073201315
22250-1038073201410
22250-1038073201412
22250-1038073201414
22250-1038073201415
22250-1038073201416
22250-1038073201418
22250-1038073201512
22250-1038073201514
22250-1038073201515
22250-1038073201516
22250-1038073201518
22250-1038073201519
22250-1038073201520
22250-1038073201612
22250-1038073201614
22250-1038073201615
22250-1038073201616
22250-1038073201618
22250-1038073201619
22250-1038073201620
22250-1038073201622
22250-1038073201712
22250-1038073201714
22250-1038073201715
22250-1038073201716
22250-1038073201718
22250-1038073201719
22250-1038073201720
22250-1038073201722
22250-1038073201812
22250-1038073201814
22250-1038073201815
22250-1038073201816
22250-1038073201818
22250-1038073201819
22250-1038073201820
22250-1038073201822
22250-1038073201824
22250-1038073201825
22250-1038073201912
22250-1038073201914
22250-1038073201915
22250-1038073201916
22250-1038073201918
22250-1038073201919
22250-1038073201920
22250-1038073201922
22250-1038073201924
22250-1038073201925
22250-1038073202012
22250-1038073202014
22250-1038073202015
22250-1038073202016
22250-1038073202018
22250-1038073202019
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
T2 D D2 L B3 N=Zähnezahl D3 D4 D1=Teilkreisdurchmesser Teilung Zoll (PxB1) Gewicht (ERP)
(kg)

10.68 €

1 4 Arbeitstage 1.440.5252531210M436.83/8 x 7/320.1069

11.91 €

1 4 Arbeitstage 1.443.5282531310M439.83/8 x 7/320.1330

11.91 €

1 4 Arbeitstage 1.843.5282541312M439.83/8 x 7/320.1260

11.91 €

1 4 Arbeitstage 2.343.5282551314M439.83/8 x 7/320.1220

11.91 €

1 4 Arbeitstage 2.343.5282551315M439.83/8 x 7/320.1100

13.77 €

1 4 Arbeitstage 1.446.5312531410M442.83/8 x 7/320.1580

13.77 €

1 4 Arbeitstage 1.846.5312541412M442.83/8 x 7/320.1530

13.77 €

1 4 Arbeitstage 2.346.5312551414M442.83/8 x 7/320.1450

13.77 €

1 4 Arbeitstage 2.346.5312551415M442.83/8 x 7/320.1460

13.77 €

1 4 Arbeitstage 2.346.5312551416M442.83/8 x 7/320.1320

13.77 €

1 4 Arbeitstage 2.846.5312561418M542.83/8 x 7/320.1240

14.39 €

1 4 Arbeitstage 1.849.5342541512M445.813/8 x 7/320.1820

14.39 €

1 4 Arbeitstage 2.349.5342551514M445.813/8 x 7/320.1730

14.39 €

1 4 Arbeitstage 2.349.5342551515M445.813/8 x 7/320.1700

14.39 €

1 4 Arbeitstage 2.349.5342551516M445.813/8 x 7/320.1650

14.39 €

1 4 Arbeitstage 2.849.5342561518M545.813/8 x 7/320.1570

14.39 €

1 4 Arbeitstage 2.849.5342561519M545.813/8 x 7/320.1520

14.39 €

1 4 Arbeitstage 2.849.5342561520M545.813/8 x 7/320.1440

16.53 €

1 4 Arbeitstage 1.852.5372841612M448.823/8 x 7/320.2454

16.53 €

1 4 Arbeitstage 2.352.5372851614M448.823/8 x 7/320.2366

16.53 €

1 4 Arbeitstage 2.352.5372851615M448.823/8 x 7/320.2337

16.53 €

1 4 Arbeitstage 2.352.5372851616M448.823/8 x 7/320.2266

16.53 €

1 4 Arbeitstage 2.852.5372861618M548.823/8 x 7/320.2173

16.53 €

1 4 Arbeitstage 2.852.5372861619M548.823/8 x 7/320.2093

16.53 €

1 4 Arbeitstage 2.852.5372861620M548.823/8 x 7/320.2008

16.53 €

1 4 Arbeitstage 2.852.5372861622M548.823/8 x 7/320.1873

19.95 €

1 4 Arbeitstage 1.855.5402841712M451.833/8 x 7/320.2910

19.95 €

1 4 Arbeitstage 2.355.5402851714M451.833/8 x 7/320.2809

19.95 €

1 4 Arbeitstage 2.355.5402851715M451.833/8 x 7/320.2770

19.95 €

1 4 Arbeitstage 2.355.5402851716M451.833/8 x 7/320.2660

19.95 €

1 4 Arbeitstage 2.855.5402861718M551.833/8 x 7/320.2520

19.95 €

1 4 Arbeitstage 2.855.5402861719M551.833/8 x 7/320.2500

19.95 €

1 4 Arbeitstage 2.855.5402861720M551.833/8 x 7/320.2390

19.95 €

1 4 Arbeitstage 2.855.5402861722M551.833/8 x 7/320.2310

22.11 €

1 4 Arbeitstage 1.858.6402841812M454.853/8 x 7/320.2930

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.358.6402851814M454.853/8 x 7/320.2850

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.358.6432851815M454.853/8 x 7/320.3180

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.358.6432851816M454.853/8 x 7/320.3100

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.858.6432861818M554.853/8 x 7/320.3010

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.858.6432861819M554.853/8 x 7/320.2950

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.858.6432861820M554.853/8 x 7/320.2830

22.11 €

1 4 Arbeitstage 2.858.6432861822M554.853/8X7/320.2740

22.11 €

1 4 Arbeitstage 3.358.6432881824M654.853/8 x 7/320.2480

22.11 €

1 4 Arbeitstage 3.358.6432881825M654.853/8 x 7/320.2460

23.50 €

1 4 Arbeitstage 1.861.6402841912M457.873/8 x 7/320.3062

23.50 €

1 4 Arbeitstage 2.361.6402851914M457.873/8 x 7/320.2941

23.50 €

1 4 Arbeitstage 2.361.6452851915M457.873/8 x 7/320.3552

23.50 €

1 4 Arbeitstage 2.361.6452851916M457.873/8 x 7/320.3487

23.50 €

1 4 Arbeitstage 2.861.6452861918M557.873/8 x 7/320.3313

23.50 €

1 4 Arbeitstage 2.861.6452861919M557.873/8 x 7/320.3293

23.50 €

1 4 Arbeitstage 2.861.6452861920M557.873/8 x 7/320.3216

23.50 €

1 4 Arbeitstage 2.861.6452861922M557.873/8 x 7/320.3051

23.50 €

1 4 Arbeitstage 3.361.6452881924M657.873/8 x 7/320.2871

23.50 €

1 4 Arbeitstage 3.361.6452881925M657.873/8 x 7/320.2763

23.65 €

1 4 Arbeitstage 1.864.6402842012M460.893/8 x 7/320.3190

23.65 €

1 4 Arbeitstage 2.364.6402852014M460.893/8 x 7/320.3100

23.65 €

1 4 Arbeitstage 2.364.6462852015M460.893/8 x 7/320.3770

23.65 €

1 4 Arbeitstage 2.364.6462852016M460.893/8 x 7/320.3710

23.65 €

1 4 Arbeitstage 2.864.6462862018M560.893/8 x 7/320.3580

23.65 €

1 4 Arbeitstage 2.864.6462862019M560.893/8 x 7/320.3520

Loading...

Grundlegende Informationen

B1 5.3 R 10 Form A
C 1 ISO-Nr. 06 B-1 Ausführung 2 Einbaufertig
Ausführung 1 einfach Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad
Teilung(mm) 9.525 x 5.72 Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606
RoHS ja

Technischer Support