Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B1 | L | N=Zähnezahl | ISO-Nr. | D1=Teilkreisdurchmesser | Ausführung 1 | Teilung Zoll (PxB1) | Teilung (mm) | Anziehdrehmoment der Schraube C1 (Nm) | A | Passend zu Spannelement Größe | D=Gewinde | Kugellager | B | PL Edelstahl | Teilung (PxB1) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.7 | 60 | 15 | 06 B-1 | 45.81 | einfach | 3/8X7/32 | 9.525 x 5.72 | 20 | 21-50 | 2+3 | M10 | 6200-2Z | 9 | - | - | 0.1258 | ||
46.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.7 | 60 | 15 | 06 B-2 | 45.81 | zweifach | 3/8X7/32 | 9.525 x 5.72 | 20 | 26-44 | 2+3 | M10 | 6200-2Z | 19.2 | - | - | 0.1861 | ||
73.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.7 | 60 | 15 | 06 B-3 | 45.81 | dreifach | 3/8X7/32 | 9.525 x 5.72 | 20 | 32-39 | 3 | M10 | 6200-2Z | 29.4 | - | - | 0.2546 | ||
27.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.2 | 60 | 15 | 08 B-1 | 61.09 | einfach | 1/2X5/16 | 12.7 x 7.75 | 20 | 21-50 | 3 | M10 | 6200-2Z | 9 | - | - | 0.1987 | ||
36.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.2 | 80 | 15 | 08 B-1 | 61.09 | einfach | 1/2X5/16 | 12.7 x 7.75 | 35 | 27-67 | 4 | M12 | 6301-2Z | 12 | nein | - | 0.2505 | ||
53.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.2 | 60 | 15 | 08 B-2 | 61.09 | zweifach | 1/2X5/16 | 12.7 x 7.75 | 20 | 28-42 | 3 | M10 | 6200-2Z | 22.9 | - | - | 0.3435 | ||
67.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.2 | 80 | 15 | 08 B-2 | 61.09 | zweifach | 1/2X5/16 | 12.7 x 7.75 | 35 | 34-60 | 4 | M12 | 6301-2Z | 26 | nein | - | 0.3987 | ||
98.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.2 | 80 | 15 | 08 B-3 | 61.09 | dreifach | 1/2X5/16 | 12.7 x 7.75 | 35 | 41-53 | 4 | M12 | 6301-2Z | 40 | - | - | 0.5334 | ||
36.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.1 | 80 | 15 | 10 B-1 | 76.36 | einfach | 5/8X3/8 | 15.875 x 9.65 | 35 | 27-67 | 4 | M12 | 6301-2Z | 12 | - | - | 0.3740 | ||
64.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.1 | 120 | 15 | 10 B-1 | 76.36 | einfach | 5/8X3/8 | 15.875 x 9.65 | 160 | 38-101 | 5 | M20 | 6304-2Z | 15 | nein | - | 0.7104 | ||
64.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.1 | 80 | 15 | 10 B-2 | 76.36 | zweifach | 5/8X3/8 | 15.875 x 9.65 | 35 | 35-59 | 4 | M12 | 6301-2Z | 28.6 | - | - | 0.6516 | ||
109.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.1 | 120 | 15 | 10 B-2 | 76.36 | zweifach | 5/8X3/8 | 15.875 x 9.65 | 160 | 47-93 | 5 | M20 | 6304-2Z | 31.5 | nein | - | 1.0000 | ||
102.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.1 | 80 | 15 | 10 B-3 | 76.36 | dreifach | 5/8X3/8 | 15.875 x 9.65 | 35 | 43-51 | 4 | M12 | 6301-2Z | 45.2 | - | - | 0.9279 | ||
137.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.1 | 120 | 15 | 10 B-3 | 76.36 | dreifach | 5/8X3/8 | 15.875 x 9.65 | 160 | 55-85 | 5 | M20 | 6304-2Z | 48.2 | - | - | 1.2680 | ||
42.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 80 | 15 | 12 B-1 | 91.63 | einfach | 3/4X7/16 | 19.05 x 11.68 | 35 | 27-67 | 4 | M12 | 6301-2Z | 12 | - | - | 0.5730 | ||
48.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 120 | 15 | 12 B-1 | 91.63 | einfach | 3/4X7/16 | 19.05 x 11.68 | 160 | 38-101 | 5 | M20 | 6304-2Z | 15 | - | - | 0.8792 | ||
76.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 80 | 15 | 12 B-2 | 91.63 | zweifach | 3/4X7/16 | 19.05 x 11.68 | 35 | 37-57 | 4 | M12 | 6301-2Z | 31.5 | - | - | 1.0570 | ||
108.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 120 | 15 | 12 B-2 | 91.63 | zweifach | 3/4X7/16 | 19.05 x 11.68 | 160 | 38-101 | 5 | M20 | 6304-2Z | 34.5 | - | - | 1.3680 | ||
129.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 120 | 15 | 12 B-3 | 91.63 | dreifach | 3/4X7/16 | 19.05 x 11.68 | 160 | 58-82 | 5 | M20 | 6304-2Z | 54 | - | - | 1.8430 | ||
62.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.2 | 120 | 13 | 16 B-1 | 106.14 | einfach | - | 25.4 x 17.02 | 160 | 38-101 | 5 | M20 | 6304-2Z | 15 | - | 1X17.02mm | 1.2830 | ||
113.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.2 | 120 | 13 | 16 B-2 | 106.14 | zweifach | - | 25.4 x 17.02 | 160 | 48-92 | 5 | M20 | 6304-2Z | 46.9 | - | 1X17.02mm | 2.1930 | ||
117.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.5 | 140 | 13 | 20 B-1 | 132.67 | einfach | 1 1/4X3/4 | 31.75 x 19.56 | 160 | 41-121 | 6 | M20 | 6304-2Z | 15 | nein | - | 2.0500 | ||
217.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.5 | 140 | 13 | 20 B-2 | 132.67 | zweifach | 1 1/4X3/4 | 31.75 x 19.56 | 160 | 59-103 | 6 | M20 | 6304-2Z | 51.5 | nein | - | 3.8000 | ||
139.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24.1 | 140 | 11 | 24 B-1 | 135.23 | einfach | 1 1/2X1 | 38.1 x 25.4 | 160 | 41-121 | 6 | M20 | 6304-2Z | 15 | nein | - | 2.4500 | ||
323.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24.1 | 140 | 11 | 24 B-2 | 135.23 | zweifach | 1 1/2X1 | 38.1 x 25.4 | 160 | 65-97 | 6 | M20 | 6304-2Z | 63.4 | nein | - | 4.6000 |
Loading...
Ausführung 2 | mit Kugellager, einbaufertig | Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Kettenradsatz |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | verzinkt | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B1
L
N=Zähnezahl
ISO-Nr.
D1=Teilkreisdurchmesser
Ausführung 1
Teilung Zoll (PxB1)
Teilung(mm)
Anziehdrehmoment der Schraube C1(Nm)
A
Passend zu Spannelement Größe
D=Gewinde
Kugellager
B
PL Edelstahl
Teilung (PxB1)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften