Kettenrad / stahl / vorgebohrt / ISO=16B-2 (22265)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22265-31001702008
22265-31001702009
22265-31001702010
22265-31001702011
22265-31001702012
22265-31001702013
22265-31001702014
22265-31001702015
22265-31001702016
22265-31001702017
22265-31001702018
22265-31001702019
22265-31001702020
22265-31001702021
22265-31001702022
22265-31001702023
22265-31001702024
22265-31001702025
22265-31001702026
22265-31001702027
22265-31001702028
22265-31001702029
22265-31001702030
22265-31001702031
22265-31001702032
22265-31001702033
22265-31001702034
22265-31001702035
22265-31001702036
22265-31001702037
22265-31001702038
22265-31001702039
22265-31001702040
22265-31001702042
22265-31001702044
22265-31001702045
22265-31001702046
22265-31001702048
22265-31001702050
22265-31001702052
22265-31001702055
22265-31001702056
22265-31001702057
22265-31001702060
22265-31001702062
22265-31001702065
22265-31001702068
22265-31001702070
22265-31001702072
22265-31001702075
22265-31001702076
22265-31001702080
22265-31001702085
22265-31001702090
22265-31001702095
22265-31001702100
22265-31001702114
22265-31001702125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D N=Zähnezahl D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

18.02 €

1 4 Arbeitstage 77.9866.37160.7570

21.90 €

1 4 Arbeitstage 85.8974.27161.0570

25.46 €

1 4 Arbeitstage 93.81082.19161.3390

29.57 €

1 4 Arbeitstage 101.71190.14201.6310

33.27 €

1 4 Arbeitstage 109.71298.14202.0180

39.40 €

1 4 Arbeitstage 117.713106.12202.4380

46.66 €

1 4 Arbeitstage 125.714114.15202.8950

52.56 €

1 4 Arbeitstage 133.715122.17203.3950

58.88 €

1 4 Arbeitstage 141.816130.2203.9100

65.43 €

1 4 Arbeitstage 149.817138.22204.5000

72.38 €

1 4 Arbeitstage 157.818146.28205.0750

80.73 €

1 4 Arbeitstage 165.919154.33205.7200

89.41 €

1 4 Arbeitstage 173.920162.38206.3800

97.54 €

1 4 Arbeitstage 18221170.43256.9850

106.29 €

1 4 Arbeitstage 190.122178.48257.8350

115.09 €

1 4 Arbeitstage 198.123186.53258.5100

125.32 €

1 4 Arbeitstage 206.224194.59259.4300

134.70 €

1 4 Arbeitstage 214.225202.662510.2800

144.93 €

1 4 Arbeitstage 222.326210.722511.1650

155.40 €

1 4 Arbeitstage 230.427218.792511.9900

166.28 €

1 4 Arbeitstage 238.428226.852512.8850

178.23 €

1 4 Arbeitstage 246.529234.922514.1250

189.78 €

1 4 Arbeitstage 254.6302432515.1500

202.02 €

1 4 Arbeitstage 262.631251.082516.2450

214.26 €

1 4 Arbeitstage 270.732259.132517.1550

227.59 €

1 4 Arbeitstage 278.833267.212518.8550

242.02 €

1 4 Arbeitstage 286.934275.282518.5500

257.49 €

1 4 Arbeitstage 294.935283.362521.1050

273.05 €

1 4 Arbeitstage 30336291.442522.3300

286.78 €

1 4 Arbeitstage 311.137299.512523.4350

302.04 €

1 4 Arbeitstage 319.238307.592525.1050

316.77 €

1 4 Arbeitstage 327.239315.672526.5500

340.85 €

1 4 Arbeitstage 335.340323.732527.7350

373.26 €

1 4 Arbeitstage 353.742339.92531.0150

407.42 €

1 4 Arbeitstage 369.844356.062534.2400

424.85 €

1 4 Arbeitstage 377.945364.122535.8900

458.44 €

1 4 Arbeitstage 38646372.212537.5600

480.78 €

1 4 Arbeitstage 402.148388.362541.0600

513.68 €

1 4 Arbeitstage 418.350404.522544.7000

570.35 €

1 4 Arbeitstage 434.552420.673048.4000

634.95 €

1 4 Arbeitstage 458.755444.933054.3800

657.25 €

1 4 Arbeitstage 466.856453.014056.2400

679.83 €

1 4 Arbeitstage 474.957461.074058.3500

750.36 €

1 4 Arbeitstage 499.160485.324064.9000

799.12 €

1 4 Arbeitstage 515.362501.54069.4600

875.13 €

1 4 Arbeitstage 539.565525.734076.5900

954.26 €

1 4 Arbeitstage 563.868549.984084.0700

1,009.66 €

1 4 Arbeitstage 579.970566.144089.2400

1,066.23 €

1 4 Arbeitstage 596.172582.324094.6000

1,157.75 €

1 4 Arbeitstage 620.375606.5540102.8500

1,184.59 €

1 4 Arbeitstage 628.476614.6540105.6900

1,311.07 €

1 4 Arbeitstage 660.780646.9640117.4300

1,472.21 €

1 4 Arbeitstage 701.285687.440132.9600

1,645.08 €

1 4 Arbeitstage 741.690727.8140149.4600

1,829.47 €

1 4 Arbeitstage 78295768.2240166.9100

2,019.38 €

1 4 Arbeitstage 822.4100808.6340181.3300

2,614.27 €

1 4 Arbeitstage 935.6114921.8240242.0100

3,130.34 €

1 4 Arbeitstage 1024.51251010.7340291.8400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 15.8 R 26 C 2.5
ISO-Nr. 16 B-2 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 2-fach
Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad Teilung(mm) 25.4 x 17.02
Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606 B2 47.7
RoHS ja Teilung (PxB1) 1 x 17.02mm

Technischer Support