Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Teilkreisdurchmesser (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | 58 | 49.78 | 0.2850 | ||
14.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 12 | 63.9 | 55.7 | 0.3686 | ||
17.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 69.8 | 61.64 | 0.4800 | ||
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 12 | 75.8 | 67.61 | 0.5970 | ||
20.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 81.8 | 73.5 | 0.7250 | ||
19.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 14 | 87.8 | 79.59 | 0.8723 | ||
17.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | 93.8 | 85.61 | 1.0310 | ||
19.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 16 | 99.8 | 91.63 | 1.2000 | ||
22.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 16 | 105.8 | 97.65 | 1.3900 | ||
25.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 16 | 111.9 | 103.67 | 1.5800 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 16 | 117.9 | 109.71 | 1.8150 | ||
31.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 16 | 123.9 | 115.75 | 2.0430 | ||
34.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 16 | 130 | 121.78 | 2.2750 | ||
37.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 20 | 136 | 127.82 | 2.5200 | ||
40.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 20 | 142 | 133.86 | 2.7900 | ||
42.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 20 | 148.1 | 139.9 | 3.0600 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 20 | 154.1 | 145.94 | 3.3400 | ||
51.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 20 | 160.2 | 152 | 3.6950 | ||
54.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 20 | 166.2 | 158.04 | 3.9950 | ||
58.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 20 | 172.3 | 164.09 | 4.3550 | ||
61.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 20 | 178.3 | 170.13 | 4.6800 | ||
67.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 20 | 184.4 | 176.19 | 5.0550 | ||
71.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 20 | 190.4 | 182.25 | 5.4650 | ||
75.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 20 | 196.5 | 188.31 | 5.8550 | ||
78.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 202.5 | 194.35 | 6.2500 | ||
82.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 20 | 208.6 | 200.4 | 6.6700 | ||
88.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 20 | 214.6 | 206.46 | 7.0600 | ||
93.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 20 | 220.7 | 212.52 | 7.5250 | ||
98.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 25 | 226.8 | 218.58 | 7.9700 | ||
103.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 25 | 232.8 | 224.64 | 8.4250 | ||
108.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 25 | 238.9 | 230.69 | 8.9150 | ||
114.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | 25 | 244.9 | 236.75 | 9.4500 | ||
120.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 251 | 242.81 | 9.9500 | ||
126.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41 | 25 | 258.9 | 248.87 | 10.4250 | ||
139.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 25 | 265 | 254.93 | 11.0300 | ||
146.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 25 | 271.1 | 260.98 | 11.6000 | ||
153.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 25 | 277.1 | 267.03 | 12.0950 | ||
159.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 25 | 283.2 | 273.1 | 12.7150 | ||
166.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 25 | 289.2 | 279.16 | 13.3400 | ||
171.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 25 | 295.3 | 285.21 | 13.9300 | ||
180.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 25 | 301.4 | 291.27 | 14.5800 | ||
195.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 25 | 313.5 | 303.39 | 15.8600 | ||
210.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 25 | 325.6 | 315.5 | 17.1400 | ||
230.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 25 | 337.7 | 327.64 | 18.7000 | ||
238.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 25 | 343.8 | 333.7 | 19.1950 | ||
246.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56 | 25 | 349.8 | 339.75 | 20.1500 | ||
256.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57 | 25 | 355.9 | 345.81 | 20.6500 | ||
265.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 25 | 362 | 351.87 | 21.6550 | ||
282.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 25 | 374.1 | 363.99 | 23.3000 | ||
319.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 30 | 398.3 | 388.24 | 26.6200 | ||
328.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 30 | 404.4 | 394.29 | 27.4800 | ||
358.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | 30 | 422.6 | 412.49 | 29.0000 | ||
379.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 30 | 434.7 | 424.61 | 32.0100 | ||
402.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 30 | 446.8 | 436.74 | 33.9200 | ||
433.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 30 | 465 | 454.91 | 36.8800 | ||
444.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | 30 | 471.1 | 460.99 | 37.9000 | ||
491.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 495.3 | 485.22 | 42.1000 | ||
552.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 30 | 525.6 | 515.55 | 47.6600 | ||
617.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 30 | 555.9 | 545.86 | 53.3600 | ||
685.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 30 | 586.2 | 576.17 | 59.8000 |
Loading...
Kettenradform | Ausführung SD | Werkstoff | Stahl | Benennung | Kettenrad |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | 2-fach | Ausführung 2 | Vorgebohrt | Oberfläche Grundkörper | Blank |
C(mm) | 2 | ISO-Nr. | 12 B-2 | Teilung Zoll (PxB1) | 3/4 X 7/16 |
B1(mm) | 10.8 | B2(mm) | 30.3 | Teilung(mm) | 19.05 X 11.68 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 19 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Teilkreisdurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften