Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | N=Zähnezahl | D1=Teilkreisdurchmesser | D3 max. | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48.4 | 8 | 41.48 | 10 | 0.1613 | ||
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53.3 | 9 | 46.42 | 10 | 0.2117 | ||
6.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58.3 | 10 | 51.37 | 10 | 0.2779 | ||
12.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63.2 | 11 | 56.34 | 10 | 0.3502 | ||
12.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68.2 | 12 | 61.34 | 10 | 0.4270 | ||
14.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73.2 | 13 | 66.32 | 10 | 0.5102 | ||
16.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78.2 | 14 | 71.34 | 10 | 0.6059 | ||
15.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 83.2 | 15 | 76.36 | 12 | 0.7046 | ||
17.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88.3 | 16 | 81.37 | 12 | 0.8118 | ||
18.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 93.3 | 17 | 86.39 | 12 | 0.9400 | ||
20.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98.3 | 18 | 91.42 | 12 | 1.0600 | ||
22.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 103.3 | 19 | 96.45 | 12 | 1.2000 | ||
19.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108.4 | 20 | 101.49 | 12 | 1.3400 | ||
21.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 113.4 | 21 | 106.52 | 16 | 1.4800 | ||
23.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 118.4 | 22 | 111.55 | 16 | 1.6400 | ||
25.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.5 | 23 | 116.58 | 16 | 1.8000 | ||
27.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 24 | 121.62 | 16 | 1.9800 | ||
31.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 133.6 | 25 | 126.66 | 16 | 2.1700 | ||
32.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 138.6 | 26 | 131.7 | 20 | 2.3300 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 143.6 | 27 | 136.75 | 20 | 2.5300 | ||
36.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148.7 | 28 | 141.78 | 20 | 2.7400 | ||
40.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 153.7 | 29 | 146.83 | 20 | 2.9600 | ||
41.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 158.8 | 30 | 151.87 | 20 | 3.1800 | ||
45.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 163.8 | 31 | 156.92 | 20 | 3.3800 | ||
47.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 168.9 | 32 | 161.95 | 20 | 3.6600 | ||
51.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 173.9 | 33 | 167 | 20 | 3.9000 | ||
52.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 178.9 | 34 | 172.05 | 20 | 4.1600 | ||
57.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 184 | 35 | 177.1 | 20 | 4.4000 | ||
60.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 189 | 36 | 182.15 | 20 | 4.7000 | ||
63.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 194.1 | 37 | 187.2 | 20 | 4.9800 | ||
67.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 199.1 | 38 | 192.24 | 20 | 5.2600 | ||
70.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 204.2 | 39 | 197.29 | 20 | 5.5600 | ||
74.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 209.2 | 40 | 202.34 | 20 | 5.8700 | ||
82.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220.8 | 42 | 212.44 | 25 | 6.4600 | ||
86.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 225.9 | 43 | 217.49 | 25 | 6.8000 | ||
91.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 230.9 | 44 | 222.53 | 25 | 7.1000 | ||
95.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 236 | 45 | 227.58 | 25 | 7.4700 | ||
99.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 241 | 46 | 236.63 | 25 | 7.8300 | ||
103.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 246.1 | 47 | 237.68 | 25 | 8.1900 | ||
107.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 251.1 | 48 | 242.73 | 25 | 8.4800 | ||
116.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 261.2 | 50 | 252.82 | 25 | 9.3200 | ||
125.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 271.3 | 52 | 262.92 | 25 | 10.0000 | ||
130.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 276.4 | 53 | 267.97 | 25 | 10.5000 | ||
135.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 281.4 | 54 | 273.03 | 25 | 10.8400 | ||
140.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 286.5 | 55 | 278.08 | 25 | 11.2600 | ||
145.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 291.5 | 56 | 283.13 | 25 | 11.6800 | ||
150.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 296.6 | 57 | 288.18 | 25 | 12.1400 | ||
155.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 301.6 | 58 | 293.23 | 25 | 12.6800 | ||
166.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 311.7 | 60 | 303.32 | 25 | 13.6100 | ||
177.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 321.8 | 62 | 313.43 | 25 | 14.3600 | ||
201.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 337 | 65 | 328.58 | 25 | 16.0500 | ||
207.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 342 | 66 | 333.63 | 25 | 16.3200 | ||
232.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 362.2 | 70 | 353.84 | 25 | 18.5200 | ||
245.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 372.3 | 72 | 363.95 | 25 | 19.8100 | ||
265.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 387.5 | 75 | 379.09 | 25 | 21.5400 | ||
272.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 392.5 | 76 | 384.16 | 25 | 22.1400 | ||
300.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 412.7 | 80 | 404.35 | 25 | 24.6000 | ||
337.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 438 | 85 | 429.62 | 30 | 28.0000 | ||
377.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 463.3 | 90 | 454.88 | 30 | 31.2500 | ||
419.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 488.5 | 95 | 480.14 | 30 | 34.9000 |
Loading...
B1 | 9 | R | 16 | C | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Nr. | 10 B-2 | Ausführung 2 | vorgebohrt | Ausführung 1 | 2-fach |
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Kettenrad | Teilung Zoll (PxB1) | 5/8 x 3/8 |
Teilung(mm) | 15.875 x 9.65 | Oberfläche Grundkörper | blank | DIN ISO | DIN ISO 606 |
B2 | 25.5 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
N=Zähnezahl
D1=Teilkreisdurchmesser
D3 max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften