Kettenrad / stahl / vorgebohrt / ISO=08B-2 (22265)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22265-30120516008
22265-30120516009
22265-30120516010
22265-30120516011
22265-30120516012
22265-30120516013
22265-30120516014
22265-30120516015
22265-30120516016
22265-30120516017
22265-30120516018
22265-30120516019
22265-30120516020
22265-30120516021
22265-30120516022
22265-30120516023
22265-30120516024
22265-30120516025
22265-30120516026
22265-30120516027
22265-30120516028
22265-30120516029
22265-30120516030
22265-30120516031
22265-30120516032
22265-30120516033
22265-30120516034
22265-30120516035
22265-30120516036
22265-30120516037
22265-30120516038
22265-30120516039
22265-30120516040
22265-30120516041
22265-30120516042
22265-30120516043
22265-30120516044
22265-30120516045
22265-30120516046
22265-30120516048
22265-30120516049
22265-30120516050
22265-30120516051
22265-30120516052
22265-30120516053
22265-30120516054
22265-30120516055
22265-30120516056
22265-30120516057
22265-30120516058
22265-30120516060
22265-30120516062
22265-30120516064
22265-30120516065
22265-30120516068
22265-30120516070
22265-30120516072
22265-30120516075
22265-30120516076
22265-30120516080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D N=Zähnezahl D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

3.46 €

1 4 Arbeitstage 38833.18100.0753

3.73 €

1 4 Arbeitstage 42937.13100.1021

4.61 €

1 4 Arbeitstage 45.91041.1100.1294

4.71 €

1 4 Arbeitstage 49.91145.07100.1704

5.26 €

1 4 Arbeitstage 53.91249.07100.2050

5.38 €

1 4 Arbeitstage 57.91353.06100.2470

5.66 €

1 4 Arbeitstage 61.91457.07100.3020

6.87 €

1 4 Arbeitstage 65.91561.09100.3590

7.48 €

1 4 Arbeitstage 69.91665.1120.3980

8.03 €

1 4 Arbeitstage 741769.11120.4589

8.63 €

1 4 Arbeitstage 781873.14120.5337

9.30 €

1 4 Arbeitstage 821977.16120.6010

10.43 €

1 4 Arbeitstage 862081.19120.6730

11.32 €

1 4 Arbeitstage 90.12185.22160.7337

12.72 €

1 4 Arbeitstage 94.12289.24160.8240

13.80 €

1 4 Arbeitstage 98.12393.27160.9171

14.71 €

1 4 Arbeitstage 102.12497.29161.0030

16.02 €

1 4 Arbeitstage 106.225101.33161.0930

17.15 €

1 4 Arbeitstage 110.226105.36161.1880

18.29 €

1 4 Arbeitstage 114.227109.4161.2960

19.75 €

1 4 Arbeitstage 118.328113.42161.3970

20.59 €

1 4 Arbeitstage 122.329117.46161.5300

22.34 €

1 4 Arbeitstage 126.330121.5161.6500

24.73 €

1 4 Arbeitstage 130.431125.54161.7420

26.28 €

1 4 Arbeitstage 134.432129.56161.8500

27.06 €

1 4 Arbeitstage 138.433133.6162.0000

29.45 €

1 4 Arbeitstage 142.534137.64162.1400

31.01 €

1 4 Arbeitstage 146.535141.68162.2530

33.09 €

1 4 Arbeitstage 150.636145.72202.4200

34.85 €

1 4 Arbeitstage 154.637149.76202.5400

35.45 €

1 4 Arbeitstage 158.638153.8202.7100

38.09 €

1 4 Arbeitstage 162.739157.83202.8700

39.95 €

1 4 Arbeitstage 166.740161.87203.0300

42.16 €

1 4 Arbeitstage 172.441165.91203.2000

44.22 €

1 4 Arbeitstage 176.542169.95203.3600

46.46 €

1 4 Arbeitstage 180.543173.99203.5000

48.40 €

1 4 Arbeitstage 184.644178.03203.7100

49.96 €

1 4 Arbeitstage 188.645182.07203.8900

52.92 €

1 4 Arbeitstage 192.646186.1204.0700

57.56 €

1 4 Arbeitstage 200.748194.18204.5600

59.82 €

1 4 Arbeitstage 204.849198.22204.6600

60.95 €

1 4 Arbeitstage 208.850202.26204.8600

64.27 €

1 4 Arbeitstage 212.851206.3255.0300

67.12 €

1 4 Arbeitstage 216.952210.34255.2000

69.33 €

1 4 Arbeitstage 220.953214.37255.4600

71.84 €

1 4 Arbeitstage 22554218.43255.6800

74.27 €

1 4 Arbeitstage 22955222.46255.9000

77.03 €

1 4 Arbeitstage 23356226.5256.0000

79.70 €

1 4 Arbeitstage 237.157230.54256.3000

83.63 €

1 4 Arbeitstage 241.158234.58256.5200

89.98 €

1 4 Arbeitstage 249.260242.66257.0800

95.98 €

1 4 Arbeitstage 257.362250.75257.4500

102.13 €

1 4 Arbeitstage 265.464258.82258.0000

105.07 €

1 4 Arbeitstage 269.465262.86258.3600

114.90 €

1 4 Arbeitstage 281.568274.99259.2000

121.54 €

1 4 Arbeitstage 289.670283.07259.7500

128.02 €

1 4 Arbeitstage 297.772291.162510.1000

139.16 €

1 4 Arbeitstage 309.875303.272511.2000

142.75 €

1 4 Arbeitstage 313.976307.332511.4500

157.38 €

1 4 Arbeitstage 33080323.482512.6000

Loading...

Grundlegende Informationen

B1 7 R 13 C 1.3
ISO-Nr. 08 B-2 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 2-fach
Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad Teilung Zoll (PxB1) 1/2 x 5/16
Teilung(mm) 12.7 x 7.75 Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606
B2 21 RoHS ja

Technischer Support