Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Teilkreisdurchmesser (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | 113 | 99.55 | 1.0600 | ||
33.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 20 | 125 | 111.4 | 1.4300 | ||
35.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 137 | 123.29 | 1.7600 | ||
41.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 25 | 149 | 135.21 | 2.1000 | ||
50.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | 161 | 147.22 | 2.5300 | ||
58.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 25 | 173 | 159.18 | 3.0300 | ||
64.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 25 | 185 | 171.22 | 3.5700 | ||
74.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 25 | 197 | 183.26 | 4.1300 | ||
84.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | 209 | 195.3 | 4.8000 | ||
92.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 25 | 221 | 207.34 | 5.4700 | ||
87.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | 233 | 219.42 | 6.1900 | ||
95.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 25 | 245.5 | 231.49 | 6.9500 | ||
109.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 25 | 257.5 | 243.57 | 7.7600 | ||
119.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 30 | 270.5 | 255.65 | 8.5700 | ||
117.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 30 | 282.5 | 267.73 | 9.4600 | ||
125.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 30 | 294.5 | 279.8 | 10.4000 | ||
151.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 30 | 307 | 291.88 | 11.5000 | ||
163.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 30 | 319 | 304 | 12.4100 | ||
183.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 30 | 331 | 316.08 | 13.4700 | ||
196.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 30 | 343 | 328.19 | 14.5900 | ||
210.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 30 | 355 | 340.27 | 15.7400 | ||
224.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 30 | 367.5 | 352.38 | 16.9400 | ||
239.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 30 | 379.5 | 364.5 | 18.9100 | ||
254.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 30 | 391.5 | 376.62 | 19.4700 | ||
270.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 30 | 403.5 | 388.69 | 20.8000 | ||
286.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 30 | 415.5 | 400.81 | 22.1800 | ||
303.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 30 | 428 | 412.93 | 23.6000 | ||
304.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 30 | 440 | 425.04 | 25.0600 | ||
338.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 30 | 452 | 437.16 | 26.6000 | ||
356.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 30 | 464 | 449.27 | 28.1200 | ||
356.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 30 | 476.5 | 461.39 | 29.7100 | ||
413.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 30 | 501.5 | 485.62 | 33.0300 | ||
433.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41 | 30 | 513.5 | 497.74 | 34.7500 | ||
453.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 30 | 525.5 | 509.85 | 36.5200 | ||
492.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 30 | 562 | 546.2 | 42.0800 | ||
540.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 30 | 574 | 558.32 | 44.0300 | ||
586.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 30 | 598.5 | 582.55 | 48.0400 | ||
635.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 30 | 622.5 | 606.78 | 52.2400 | ||
685.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 30 | 647 | 631.01 | 56.6000 | ||
736.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 30 | 671 | 655.25 | 61.1400 | ||
763.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 30 | 683.5 | 667.4 | 63.4800 | ||
790.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56 | 30 | 695.5 | 679.5 | 65.8600 | ||
818.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57 | 30 | 707.5 | 691.63 | 68.2800 | ||
903.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 30 | 745 | 727.97 | 75.8200 | ||
963.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 40 | 769 | 752.24 | 80.9500 | ||
1,055.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 40 | 805.5 | 788.59 | 89.1400 | ||
1,220.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 40 | 866 | 849.21 | 103.7700 | ||
1,432.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | 40 | 939 | 921.98 | 122.5400 | ||
1,584.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 40 | 987.5 | 970.44 | 135.9900 | ||
1,783.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 40 | 1048 | 1031.1 | 153.7900 | ||
2,218.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 40 | 1169 | 1152.33 | 192.6700 |
Loading...
Kettenradform | Form A | Werkstoff | Stahl | Benennung | Kettenradscheibe |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Einfach | Ausführung 2 | Vorgebohrt | Oberfläche Grundkörper | Blank |
C(mm) | 4 | ISO-Nr. | 24 B-1 | Teilung Zoll (PxB1) | 1 1/2X1 |
B1(mm) | 24.1 | Teilung(mm) | 38.1 X 25.4 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
R(mm) | 38 | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Teilkreisdurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften