Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | N=Zähnezahl | D1=Teilkreisdurchmesser | D3 max. | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | 8 | 82.96 | 16 | 0.6243 | ||
17.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106.5 | 9 | 92.84 | 16 | 0.8035 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 10 | 102.74 | 16 | 1.0000 | ||
24.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 11 | 112.68 | 20 | 1.2200 | ||
28.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 137 | 12 | 122.68 | 20 | 1.4730 | ||
36.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 147.5 | 13 | 132.65 | 20 | 1.7330 | ||
41.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 157.6 | 14 | 142.68 | 20 | 2.0000 | ||
46.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 167.7 | 15 | 152.72 | 20 | 2.3400 | ||
52.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 177.7 | 16 | 162.75 | 20 | 2.6000 | ||
58.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 187.7 | 17 | 172.78 | 20 | 3.0000 | ||
64.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 197.8 | 18 | 182.85 | 20 | 3.4500 | ||
71.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 207.9 | 19 | 192.91 | 20 | 3.8500 | ||
76.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 217.9 | 20 | 202.98 | 20 | 4.2700 | ||
83.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 228 | 21 | 213.04 | 25 | 4.6200 | ||
83.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 238.1 | 22 | 223.11 | 25 | 5.0900 | ||
90.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 248.2 | 23 | 233.17 | 25 | 5.6000 | ||
98.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 258.3 | 24 | 243.23 | 25 | 6.2000 | ||
106.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 268.4 | 25 | 253.33 | 25 | 6.8500 | ||
120.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 278.4 | 26 | 263.4 | 30 | 7.2100 | ||
112.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 288.5 | 27 | 273.48 | 30 | 7.8100 | ||
104.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 298.5 | 28 | 283.56 | 30 | 8.4300 | ||
122.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 308.6 | 29 | 293.65 | 30 | 9.0700 | ||
130.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 318.7 | 30 | 303.75 | 30 | 9.7300 | ||
143.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 328.8 | 31 | 313.85 | 30 | 10.4200 | ||
151.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 338.9 | 32 | 323.91 | 30 | 11.1300 | ||
160.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 349 | 33 | 334.01 | 30 | 11.8700 | ||
170.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 359.1 | 34 | 344.1 | 30 | 12.6300 | ||
163.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 369.2 | 35 | 354.2 | 30 | 13.4100 | ||
189.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 379.2 | 36 | 364.3 | 30 | 14.2200 | ||
199.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 389.3 | 37 | 374.39 | 30 | 15.0400 | ||
190.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 399.4 | 38 | 384.49 | 30 | 15.9000 | ||
220.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 409.5 | 39 | 394.59 | 30 | 16.7700 | ||
210.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 419.6 | 40 | 404.66 | 30 | 17.6700 | ||
242.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 430.7 | 41 | 414.78 | 30 | 18.5900 | ||
253.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 440.8 | 42 | 424.88 | 30 | 19.5400 | ||
265.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 450.9 | 43 | 434.97 | 30 | 20.5000 | ||
277.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 461 | 44 | 445.07 | 30 | 21.5000 | ||
289.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 471.1 | 45 | 455.17 | 30 | 22.5100 | ||
301.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 481.2 | 46 | 465.26 | 30 | 23.5500 | ||
327.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 501.4 | 48 | 485.46 | 30 | 25.7000 | ||
353.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 521.6 | 50 | 505.65 | 30 | 27.9300 | ||
381.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 541.8 | 52 | 525.84 | 30 | 30.2700 | ||
410.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 562 | 54 | 546.07 | 30 | 32.6900 | ||
424.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 572.1 | 55 | 556.16 | 30 | 33.9400 | ||
439.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 582.2 | 56 | 566.26 | 30 | 35.2100 | ||
455.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 592.3 | 57 | 576.36 | 30 | 36.5100 | ||
470.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 602.4 | 58 | 586.45 | 30 | 37.8200 | ||
479.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 622.6 | 60 | 606.65 | 30 | 40.5300 | ||
517.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 663 | 64 | 647.06 | 30 | 46.2200 | ||
533.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 673.1 | 65 | 657.16 | 30 | 47.7000 | ||
615.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 723.6 | 70 | 707.67 | 30 | 55.4500 | ||
703.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 774.2 | 75 | 758.19 | 30 | 63.7900 | ||
722.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 784.3 | 76 | 768.32 | 30 | 66.5300 | ||
798.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 824.7 | 80 | 808.72 | 30 | 72.7100 | ||
898.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 875.2 | 85 | 859.25 | 30 | 82.2100 | ||
1,004.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 925.7 | 90 | 909.76 | 30 | 92.3000 | ||
1,115.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 976.2 | 95 | 960.28 | 30 | 102.9600 | ||
1,234.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1026.7 | 100 | 1010.79 | 40 | 114.1300 | ||
1,595.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1168.2 | 114 | 1152.26 | 40 | 148.7300 |
Loading...
B1 | 18.5 | R | 32 | C | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Nr. | 20 B-1 | Ausführung 2 | vorgebohrt | Ausführung 1 | einfach |
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Kettenradscheibe | Teilung Zoll (PxB1) | 1 1/4X3/4 |
Teilung(mm) | 31.75 x 19.56 | Oberfläche Grundkörper | blank | DIN ISO | DIN ISO 606 |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
N=Zähnezahl
D1=Teilkreisdurchmesser
D3 max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften