Kettenradscheibe einfach / vorgebohrt / stahl / ISO=16B-1 (22264)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22264-11001702008
22264-11001702009
22264-11001702010
22264-11001702011
22264-11001702012
22264-11001702013
22264-11001702014
22264-11001702015
22264-11001702016
22264-11001702017
22264-11001702018
22264-11001702019
22264-11001702020
22264-11001702021
22264-11001702022
22264-11001702023
22264-11001702024
22264-11001702025
22264-11001702026
22264-11001702027
22264-11001702028
22264-11001702029
22264-11001702030
22264-11001702031
22264-11001702032
22264-11001702033
22264-11001702034
22264-11001702035
22264-11001702036
22264-11001702037
22264-11001702038
22264-11001702039
22264-11001702040
22264-11001702041
22264-11001702042
22264-11001702043
22264-11001702044
22264-11001702045
22264-11001702046
22264-11001702047
22264-11001702048
22264-11001702049
22264-11001702050
22264-11001702051
22264-11001702052
22264-11001702053
22264-11001702054
22264-11001702055
22264-11001702056
22264-11001702057
22264-11001702058
22264-11001702060
22264-11001702062
22264-11001702064
22264-11001702065
22264-11001702068
22264-11001702070
22264-11001702072
22264-11001702075
22264-11001702076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D N=Zähnezahl D3 D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

6.33 €

1 4 Arbeitstage 77.981666.37160.3305

7.37 €

1 4 Arbeitstage 85.891674.27160.4212

8.93 €

1 4 Arbeitstage 93.8101682.19160.5363

10.14 €

1 4 Arbeitstage 101.7111690.14160.6569

11.00 €

1 4 Arbeitstage 109.7121698.14160.8023

12.39 €

1 4 Arbeitstage 117.71316106.12160.9495

17.26 €

1 4 Arbeitstage 125.71416114.15161.1070

20.31 €

1 4 Arbeitstage 133.71516122.17161.2940

22.23 €

1 4 Arbeitstage 141.81620130.2201.4680

25.86 €

1 4 Arbeitstage 149.81720138.22201.6670

29.63 €

1 4 Arbeitstage 157.81820146.28201.8670

32.03 €

1 4 Arbeitstage 165.91920154.33202.1030

35.42 €

1 4 Arbeitstage 173.92020162.38202.3670

38.10 €

1 4 Arbeitstage 1822120170.43202.6200

40.96 €

1 4 Arbeitstage 190.12220178.48202.8750

43.70 €

1 4 Arbeitstage 198.12320186.53203.1500

46.26 €

1 4 Arbeitstage 206.22420194.59203.4150

49.83 €

1 4 Arbeitstage 214.22520202.66203.7450

53.21 €

1 4 Arbeitstage 222.32620210.72204.0450

55.42 €

1 4 Arbeitstage 230.42720218.79204.3750

58.79 €

1 4 Arbeitstage 238.42820226.85204.7450

75.90 €

1 4 Arbeitstage 246.52920234.92205.1100

83.46 €

1 4 Arbeitstage 254.63020243205.4950

92.78 €

1 4 Arbeitstage 262.63125251.08255.7900

96.06 €

1 4 Arbeitstage 270.73225259.13256.1700

100.78 €

1 4 Arbeitstage 278.83325267.21256.6650

108.55 €

1 4 Arbeitstage 286.93425275.28257.0050

113.44 €

1 4 Arbeitstage 294.93525283.36257.5150

118.25 €

1 4 Arbeitstage 3033625291.44257.9000

124.05 €

1 4 Arbeitstage 311.13725299.51258.3750

129.53 €

1 4 Arbeitstage 319.23825307.59258.8850

134.03 €

1 4 Arbeitstage 327.23925315.67259.4250

139.88 €

1 4 Arbeitstage 335.34025323.73259.8250

147.67 €

1 4 Arbeitstage 345.64125331.822510.3150

154.39 €

1 4 Arbeitstage 353.74225339.92510.9200

169.20 €

1 4 Arbeitstage 361.74325347.982511.4600

183.65 €

1 4 Arbeitstage 369.84425356.062512.0200

198.11 €

1 4 Arbeitstage 377.94525364.122512.6000

212.85 €

1 4 Arbeitstage 3864625372.212513.1700

223.97 €

1 4 Arbeitstage 394.14725380.292513.7600

226.51 €

1 4 Arbeitstage 402.14825388.362514.3700

229.09 €

1 4 Arbeitstage 410.24925396.442514.9900

231.96 €

1 4 Arbeitstage 418.35025404.522515.6300

241.02 €

1 4 Arbeitstage 426.45130412.63016.2500

250.06 €

1 4 Arbeitstage 434.55230420.673016.9000

258.76 €

1 4 Arbeitstage 442.55330428.753017.5800

268.08 €

1 4 Arbeitstage 450.65430436.853018.2600

277.26 €

1 4 Arbeitstage 458.75530444.933018.9600

287.21 €

1 4 Arbeitstage 466.85630453.013019.6700

297.06 €

1 4 Arbeitstage 474.95730461.073020.5000

306.84 €

1 4 Arbeitstage 482.95830469.163021.1300

326.36 €

1 4 Arbeitstage 499.16030485.323022.6500

368.32 €

1 4 Arbeitstage 515.36230501.53024.2200

410.45 €

1 4 Arbeitstage 531.46430517.653025.8400

431.65 €

1 4 Arbeitstage 539.56530525.733026.6700

452.36 €

1 4 Arbeitstage 563.86830549.983029.2300

465.79 €

1 4 Arbeitstage 579.97030566.143031.0100

479.15 €

1 4 Arbeitstage 596.17230582.323032.8400

565.76 €

1 4 Arbeitstage 620.37530606.553035.6800

547.76 €

1 4 Arbeitstage 628.47630614.653036.6500

Loading...

Grundlegende Informationen

B1 16.2 R 26 C 2.5
ISO-Nr. 16 B-1 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 einfach
Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenradscheibe Teilung(mm) 25.4 x 17.02
Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja
Teilung (PxB1) 1X17.02mm

Technischer Support