Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | N=Zähnezahl | D3 | D1=Teilkreisdurchmesser | D3 max. | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 8 | 10 | 49.78 | 10 | 0.1267 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63.9 | 9 | 10 | 55.7 | 10 | 0.1653 | ||
4.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69.8 | 10 | 10 | 61.64 | 10 | 0.2060 | ||
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75.8 | 11 | 12 | 67.61 | 12 | 0.2496 | ||
6.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81.8 | 12 | 14 | 73.6 | 14 | 0.2994 | ||
6.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87.8 | 13 | 14 | 79.59 | 14 | 0.3516 | ||
7.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 93.8 | 14 | 14 | 85.61 | 14 | 0.4150 | ||
7.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99.8 | 15 | 14 | 91.63 | 14 | 0.4847 | ||
9.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105.8 | 16 | 14 | 97.65 | 14 | 0.5638 | ||
10.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 111.9 | 17 | 14 | 103.67 | 14 | 0.6265 | ||
11.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117.9 | 18 | 14 | 109.71 | 14 | 0.7115 | ||
12.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.9 | 19 | 14 | 115.75 | 14 | 0.7964 | ||
14.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 20 | 14 | 121.78 | 14 | 0.9018 | ||
16.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | 21 | 16 | 127.82 | 16 | 0.9851 | ||
18.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 142 | 22 | 16 | 133.86 | 16 | 1.0970 | ||
20.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148.1 | 23 | 16 | 139.9 | 16 | 1.1970 | ||
21.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 154.1 | 24 | 16 | 145.94 | 16 | 1.3120 | ||
22.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160.2 | 25 | 16 | 152 | 16 | 1.4290 | ||
23.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 166.2 | 26 | 16 | 158.04 | 16 | 1.5400 | ||
25.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 172.3 | 27 | 16 | 164.09 | 16 | 1.6520 | ||
27.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 178.3 | 28 | 16 | 170.13 | 16 | 1.7940 | ||
29.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 184.4 | 29 | 16 | 176.19 | 16 | 1.9230 | ||
30.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190.4 | 30 | 16 | 182.25 | 16 | 2.0700 | ||
32.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 196.5 | 31 | 20 | 188.31 | 20 | 2.2000 | ||
34.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 202.5 | 32 | 20 | 194.35 | 20 | 2.3450 | ||
37.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 208.6 | 33 | 20 | 200.4 | 20 | 2.5250 | ||
38.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 214.6 | 34 | 20 | 206.46 | 20 | 2.6500 | ||
41.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220.7 | 35 | 20 | 212.52 | 20 | 2.8550 | ||
43.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 226.8 | 36 | 20 | 218.58 | 20 | 3.0200 | ||
46.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 232.8 | 37 | 20 | 224.64 | 20 | 3.1600 | ||
49.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 238.9 | 38 | 20 | 230.69 | 20 | 3.3500 | ||
52.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 244.9 | 39 | 20 | 236.75 | 20 | 3.5300 | ||
59.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 251 | 40 | 20 | 242.81 | 20 | 3.7700 | ||
69.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 258.9 | 41 | 25 | 248.87 | 25 | 3.9300 | ||
72.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 265 | 42 | 25 | 254.93 | 25 | 4.1500 | ||
75.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 271.1 | 43 | 25 | 260.98 | 25 | 4.3300 | ||
78.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 277.1 | 44 | 25 | 267.03 | 25 | 4.4800 | ||
81.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 283.2 | 45 | 25 | 273.1 | 25 | 4.7500 | ||
84.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 289.2 | 46 | 25 | 279.16 | 25 | 4.9200 | ||
86.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 295.3 | 47 | 25 | 285.21 | 25 | 5.1250 | ||
88.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 301.4 | 48 | 25 | 291.27 | 25 | 5.4500 | ||
92.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 307.4 | 49 | 25 | 297.33 | 25 | 5.5800 | ||
94.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 313.5 | 50 | 25 | 303.39 | 25 | 5.8400 | ||
103.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 319.5 | 51 | 25 | 309.45 | 25 | 6.1150 | ||
107.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 325.6 | 52 | 25 | 315.5 | 25 | 6.2700 | ||
111.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 331.6 | 53 | 25 | 321.56 | 25 | 6.6800 | ||
115.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 337.7 | 54 | 25 | 327.64 | 25 | 6.8800 | ||
119.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 343.8 | 55 | 25 | 333.7 | 25 | 7.1400 | ||
129.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 349.8 | 56 | 25 | 339.75 | 25 | 7.4600 | ||
136.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 355.9 | 57 | 25 | 345.81 | 25 | 7.8500 | ||
140.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 362 | 58 | 25 | 351.87 | 25 | 8.1300 | ||
150.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 374.1 | 60 | 25 | 363.99 | 25 | 8.7200 | ||
157.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 386.2 | 62 | 25 | 376.12 | 25 | 9.3300 | ||
161.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 398.3 | 64 | 25 | 388.24 | 25 | 9.9500 | ||
163.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 404.4 | 65 | 25 | 394.29 | 25 | 10.2700 | ||
170.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 422.6 | 68 | 30 | 412.49 | 30 | 11.2400 | ||
175.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 434.7 | 70 | 30 | 424.61 | 30 | 11.9200 | ||
180.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 446.8 | 72 | 30 | 436.74 | 30 | 12.6300 | ||
236.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 465 | 75 | 30 | 454.91 | 30 | 13.7200 | ||
239.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 471.1 | 76 | 30 | 460.99 | 30 | 14.0900 |
Loading...
B1 | 11.1 | R | 19 | C | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Nr. | 12 B-1 | Ausführung 2 | vorgebohrt | Ausführung 1 | einfach |
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Kettenradscheibe | Teilung Zoll (PxB1) | 3/4X7/16 |
Teilung(mm) | 19.05 x 11.68 | Oberfläche Grundkörper | blank | DIN ISO | DIN ISO 606 |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
N=Zähnezahl
D3
D1=Teilkreisdurchmesser
D3 max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften