Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | N=Zähnezahl | D3 | D1=Teilkreisdurchmesser | D3 max. | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48.4 | 8 | 10 | 41.48 | 10 | 0.0707 | ||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53.3 | 9 | 10 | 46.42 | 10 | 0.0905 | ||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58.3 | 10 | 10 | 51.37 | 10 | 0.1147 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63.2 | 11 | 10 | 56.34 | 10 | 0.1417 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68.2 | 12 | 10 | 61.34 | 10 | 0.1724 | ||
3.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73.2 | 13 | 10 | 66.32 | 10 | 0.2036 | ||
4.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78.2 | 14 | 12 | 71.34 | 12 | 0.2319 | ||
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 83.2 | 15 | 12 | 76.36 | 12 | 0.2711 | ||
6.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88.3 | 16 | 12 | 81.37 | 12 | 0.3151 | ||
6.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 93.3 | 17 | 12 | 86.39 | 12 | 0.3553 | ||
6.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98.3 | 18 | 12 | 91.42 | 12 | 0.4049 | ||
8.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 103.3 | 19 | 12 | 96.45 | 12 | 0.4465 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108.4 | 20 | 12 | 101.49 | 12 | 0.5046 | ||
9.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 113.4 | 21 | 12 | 106.52 | 12 | 0.5638 | ||
10.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 118.4 | 22 | 12 | 111.55 | 12 | 0.6161 | ||
11.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.5 | 23 | 12 | 116.58 | 12 | 0.6703 | ||
12.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 24 | 12 | 121.62 | 12 | 0.7538 | ||
13.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 133.6 | 25 | 12 | 126.66 | 12 | 0.8008 | ||
14.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 138.6 | 26 | 16 | 131.7 | 16 | 0.8817 | ||
15.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 143.6 | 27 | 16 | 136.75 | 16 | 0.9459 | ||
16.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148.7 | 28 | 16 | 141.78 | 16 | 1.0100 | ||
16.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 153.7 | 29 | 16 | 146.83 | 16 | 1.1000 | ||
17.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 158.8 | 30 | 16 | 151.87 | 16 | 1.1680 | ||
18.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 163.8 | 31 | 16 | 156.92 | 16 | 1.2480 | ||
20.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 168.9 | 32 | 16 | 161.95 | 16 | 1.3110 | ||
21.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 173.9 | 33 | 16 | 167 | 16 | 1.4440 | ||
21.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 178.9 | 34 | 16 | 172.05 | 16 | 1.5210 | ||
22.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 184 | 35 | 16 | 177.1 | 16 | 1.6160 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 189 | 36 | 20 | 182.15 | 20 | 1.7090 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 194.1 | 37 | 20 | 187.2 | 20 | 1.7740 | ||
29.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 199.1 | 38 | 20 | 192.24 | 20 | 1.9080 | ||
29.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 204.2 | 39 | 20 | 197.29 | 20 | 2.0250 | ||
30.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 209.2 | 40 | 20 | 202.34 | 20 | 2.1090 | ||
30.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 215.8 | 41 | 20 | 207.39 | 20 | 2.2320 | ||
33.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220.8 | 42 | 20 | 212.44 | 20 | 2.2950 | ||
34.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 225.9 | 43 | 20 | 217.49 | 20 | 2.4900 | ||
35.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 230.9 | 44 | 20 | 222.53 | 20 | 2.5720 | ||
38.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 236 | 45 | 20 | 227.58 | 20 | 2.6930 | ||
39.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 241 | 46 | 20 | 236.63 | 20 | 2.7900 | ||
44.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 246.1 | 47 | 20 | 237.68 | 20 | 2.9600 | ||
46.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 251.1 | 48 | 20 | 242.73 | 20 | 3.0750 | ||
47.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 256.2 | 49 | 20 | 247.78 | 20 | 3.2100 | ||
48.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 261.2 | 50 | 20 | 252.82 | 20 | 3.3850 | ||
55.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 266.3 | 51 | 20 | 257.87 | 20 | 3.5050 | ||
59.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 271.3 | 52 | 20 | 262.92 | 20 | 3.6200 | ||
61.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 276.4 | 53 | 20 | 267.97 | 20 | 3.8050 | ||
64.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 281.4 | 54 | 20 | 273.03 | 20 | 3.9850 | ||
66.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 286.5 | 55 | 20 | 278.08 | 20 | 4.0750 | ||
68.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 291.5 | 56 | 25 | 283.13 | 25 | 4.0950 | ||
70.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 296.6 | 57 | 25 | 288.18 | 25 | 4.2000 | ||
72.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 301.6 | 58 | 25 | 293.23 | 25 | 4.4500 | ||
76.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 311.7 | 60 | 25 | 303.32 | 25 | 4.8600 | ||
93.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 321.8 | 62 | 25 | 313.43 | 25 | 5.1700 | ||
102.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 331.9 | 64 | 25 | 323.53 | 25 | 5.5550 | ||
105.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 337 | 65 | 25 | 328.58 | 25 | 5.6450 | ||
115.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 352.1 | 68 | 25 | 343.74 | 25 | 6.0400 | ||
122.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 362.2 | 70 | 25 | 353.84 | 25 | 6.7900 | ||
133.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 372.2 | 72 | 25 | 363.95 | 25 | 6.8000 | ||
150.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 387.5 | 75 | 25 | 379.09 | 25 | 7.8100 | ||
151.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 392.5 | 76 | 25 | 384.16 | 25 | 8.0200 |
Loading...
B1 | 9.1 | R | 16 | C | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Nr. | 10 B-1 | Ausführung 2 | vorgebohrt | Ausführung 1 | einfach |
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Kettenradscheibe | Teilung Zoll (PxB1) | 5/8X3/8 |
Teilung(mm) | 15.875 x 9.65 | Oberfläche Grundkörper | blank | DIN ISO | DIN ISO 606 |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
N=Zähnezahl
D3
D1=Teilkreisdurchmesser
D3 max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften