Kettenradscheibe einfach / vorgebohrt / stahl / ISO=06B-1 (22264)

Kettenradscheibe einfach / vorgebohrt / stahl / ISO=06B-1 (22264)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22264-10380732008
22264-10380732009
22264-10380732010
22264-10380732011
22264-10380732012
22264-10380732013
22264-10380732014
22264-10380732015
22264-10380732016
22264-10380732017
22264-10380732018
22264-10380732019
22264-10380732020
22264-10380732021
22264-10380732022
22264-10380732023
22264-10380732024
22264-10380732025
22264-10380732026
22264-10380732027
22264-10380732028
22264-10380732029
22264-10380732030
22264-10380732031
22264-10380732032
22264-10380732033
22264-10380732034
22264-10380732035
22264-10380732036
22264-10380732037
22264-10380732038
22264-10380732039
22264-10380732040
22264-10380732041
22264-10380732042
22264-10380732043
22264-10380732044
22264-10380732045
22264-10380732046
22264-10380732047
22264-10380732048
22264-10380732049
22264-10380732050
22264-10380732051
22264-10380732052
22264-10380732053
22264-10380732054
22264-10380732055
22264-10380732056
22264-10380732057
22264-10380732058
22264-10380732060
22264-10380732062
22264-10380732064
22264-10380732065
22264-10380732066
22264-10380732068
22264-10380732070
22264-10380732072
22264-10380732075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D N=Zähnezahl D3 D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

1.15 €

1 4 Arbeitstage 28.68624.8960.0137

1.37 €

1 4 Arbeitstage 31.59827.8580.0172

1.45 €

1 4 Arbeitstage 34.510830.8280.0220

1.45 €

1 4 Arbeitstage 37.511833.880.0273

1.57 €

1 4 Arbeitstage 40.512836.880.0324

1.96 €

1 4 Arbeitstage 43.513839.880.0406

1.96 €

1 4 Arbeitstage 46.514842.880.0462

2.15 €

1 4 Arbeitstage 49.515845.8180.0537

2.15 €

1 4 Arbeitstage 52.5161048.82100.0609

2.15 €

1 4 Arbeitstage 55.5171051.83100.0702

2.15 €

1 4 Arbeitstage 58.6181054.85100.0809

2.15 €

1 4 Arbeitstage 61.6191057.87100.0896

2.37 €

1 4 Arbeitstage 64.6201060.89100.0991

2.59 €

1 4 Arbeitstage 67.6211063.91100.1085

2.99 €

1 4 Arbeitstage 70.6221066.93100.1246

3.52 €

1 4 Arbeitstage 73.7231069.95100.1336

3.62 €

1 4 Arbeitstage 76.7241072.97100.1491

4.15 €

1 4 Arbeitstage 79.7251076100.1577

4.20 €

1 4 Arbeitstage 82.7261079.02100.1756

4.46 €

1 4 Arbeitstage 85.7271082.04100.1886

4.46 €

1 4 Arbeitstage 88.8281085.07100.2043

4.55 €

1 4 Arbeitstage 91.8291088.09100.2217

5.04 €

1 4 Arbeitstage 94.8301091.12100.2371

5.30 €

1 4 Arbeitstage 97.9311294.15120.2482

5.71 €

1 4 Arbeitstage 100.9321297.17120.2664

5.99 €

1 4 Arbeitstage 103.93312100.2120.2911

6.33 €

1 4 Arbeitstage 106.93412103.23120.3025

6.38 €

1 4 Arbeitstage 1103512106.26120.3301

6.73 €

1 4 Arbeitstage 1133612109.29120.3449

7.31 €

1 4 Arbeitstage 1163712112.32120.3667

7.78 €

1 4 Arbeitstage 1193812115.34120.3892

7.95 €

1 4 Arbeitstage 122.13912118.37120.4050

8.69 €

1 4 Arbeitstage 125.14012121.4120.3777

9.37 €

1 4 Arbeitstage 1294116124.43160.4485

10.58 €

1 4 Arbeitstage 132.14216127.46160.4101

11.94 €

1 4 Arbeitstage 135.14316130.49160.4140

12.79 €

1 4 Arbeitstage 135.14416133.52160.4226

13.69 €

1 4 Arbeitstage 141.14516136.54160.5358

14.53 €

1 4 Arbeitstage 144.24616139.58160.5702

14.92 €

1 4 Arbeitstage 147.24716142.61160.5855

14.92 €

1 4 Arbeitstage 150.24816145.64160.6604

15.10 €

1 4 Arbeitstage 153.34916148.66160.6542

15.10 €

1 4 Arbeitstage 156.35020151.69200.6844

15.66 €

1 4 Arbeitstage 159.35120154.72200.6846

16.08 €

1 4 Arbeitstage 162.45220157.75200.7266

16.70 €

1 4 Arbeitstage 165.45320160.78200.7607

17.26 €

1 4 Arbeitstage 168.45420163.82200.7726

17.69 €

1 4 Arbeitstage 171.45520166.85200.8539

18.15 €

1 4 Arbeitstage 174.55620169.88200.8509

18.82 €

1 4 Arbeitstage 177.55720172.91200.9024

19.46 €

1 4 Arbeitstage 180.55820175.93200.9046

20.73 €

1 4 Arbeitstage 186.66020181.99201.0320

22.47 €

1 4 Arbeitstage 192.76220188.06201.0440

23.67 €

1 4 Arbeitstage 198.76420194.12201.1140

24.21 €

1 4 Arbeitstage 201.86520197.15201.1750

25.06 €

1 4 Arbeitstage 204.86620200.18201.1980

26.68 €

1 4 Arbeitstage 210.86820206.24201.2550

27.88 €

1 4 Arbeitstage 216.97020212.3201.3050

29.53 €

1 4 Arbeitstage 2237220218.37201.3520

32.15 €

1 4 Arbeitstage 232.17520227.46201.5300

Loading...

Grundlegende Informationen

B1 5.3 R 10 C 1
ISO-Nr. 06 B-1 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 einfach
Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenradscheibe Teilung Zoll (PxB1) 3/8X7/32
Teilung(mm) 9.525 x 5.72 Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606
RoHS ja

Technischer Support