Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Teilkreisdurchmesser (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 6 | 25.9 | 23.39 | 0.0062 | ||
4.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 28.4 | 25.89 | 0.0100 | ||
4.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 8 | 31 | 28.39 | 0.0098 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 33.7 | 30.91 | 0.0120 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 8 | 36.7 | 33.42 | 0.0137 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 8 | 39.2 | 35.95 | 0.0168 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 8 | 41.7 | 38.48 | 0.0185 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 8 | 44.2 | 41.01 | 0.0226 | ||
4.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 8 | 46.7 | 43.53 | 0.0265 | ||
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 8 | 49.2 | 46.07 | 0.0291 | ||
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 8 | 51.7 | 48.61 | 0.0350 | ||
5.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 8 | 54.2 | 51.14 | 0.0365 | ||
5.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 10 | 57.2 | 53.67 | 0.0381 | ||
4.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 10 | 59.4 | 56.21 | 0.0441 | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 10 | 62.2 | 58.75 | 0.0485 | ||
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 10 | 64.7 | 61.29 | 0.0537 | ||
5.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 67.2 | 63.83 | 0.0570 | ||
4.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 10 | 69.7 | 66.37 | 0.0629 | ||
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 10 | 72.3 | 68.91 | 0.0696 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 10 | 74.7 | 71.45 | 0.0705 | ||
5.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 10 | 77.2 | 73.99 | 0.0799 | ||
6.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 10 | 80.2 | 76.53 | 0.0789 | ||
6.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 10 | 82.7 | 79.08 | 0.0895 | ||
6.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 85.2 | 81.61 | 0.0978 | ||
6.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 10 | 87.7 | 84.16 | 0.1046 | ||
6.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 10 | 90.2 | 86.7 | 0.1032 | ||
6.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | 92.7 | 89.24 | 0.1152 | ||
6.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 10 | 95.2 | 91.79 | 0.1204 | ||
7.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 12 | 97.7 | 94.33 | 0.1231 | ||
8.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 12 | 100.2 | 96.88 | 0.1408 | ||
7.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | 12 | 102.7 | 99.42 | 0.1528 | ||
7.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 105.2 | 101.97 | 0.1613 | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 111 | 107.05 | 0.1702 | ||
11.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 12 | 116.1 | 112.14 | 0.1819 | ||
11.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 12 | 118.6 | 114.69 | 0.2000 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 12 | 121.2 | 117.23 | 0.3034 | ||
19.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 12 | 125.5 | 122.32 | 0.3326 | ||
15.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | 131.5 | 127.41 | 0.3633 | ||
16.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 16 | 136.6 | 132.49 | 0.3936 | ||
18.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 16 | 141.7 | 137.59 | 0.4325 | ||
18.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 16 | 144.2 | 140.13 | 0.4537 | ||
20.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57 | 16 | 149.3 | 145.22 | 0.4568 | ||
21.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 16 | 151.9 | 147.77 | 0.4923 | ||
22.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 16 | 156 | 152.85 | 0.5250 | ||
25.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 162.2 | 157.95 | 0.3883 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 16 | 167.3 | 163.04 | 0.5906 | ||
28.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 16 | 169.8 | 165.58 | 0.5600 | ||
30.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 16 | 182.6 | 178.31 | 0.7000 | ||
34.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 20 | 195.3 | 191.04 | 0.8500 | ||
35.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | 20 | 196.7 | 193.59 | 0.8600 | ||
37.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 208.1 | 203.77 | 0.9250 | ||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 20 | 220.8 | 216.5 | 1.1000 | ||
46.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 20 | 233.6 | 229.23 | 1.2000 | ||
52.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 20 | 246.3 | 241.96 | 1.3300 | ||
66.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 20 | 259.1 | 254.68 | 1.5000 | ||
95.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 114 | 20 | 294.8 | 290.33 | 1.9000 | ||
106.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 20 | 310.1 | 305.61 | 2.1000 | ||
116.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 20 | 322.8 | 318.34 | 2.2400 |
Loading...
Kettenradform | Form A | Werkstoff | Stahl | Benennung | Kettenradscheibe |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Einfach | Ausführung 2 | Vorgebohrt | Oberfläche Grundkörper | Blank |
C(mm) | 0.8 | ISO-Nr. | 05 B-1 | B1(mm) | 2.8 |
Teilung(mm) | 8.0 X 3.0 | DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 8 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Teilkreisdurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften