Kettenrad einfach / edelstahl / vorgebohrt / ISO=16B-1 (22255)

Kettenrad einfach / edelstahl / vorgebohrt / ISO=16B-1 (22255)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22255-11001702013
22255-11001702014
22255-11001702015
22255-11001702016
22255-11001702017
22255-11001702018
22255-11001702019
22255-11001702020
22255-11001702021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2 L N=Zähnezahl D3 D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

115.08 €

1 4 Arbeitstage 117.778401316106.12161.8310

136.41 €

1 4 Arbeitstage 125.784401416114.15162.1490

157.65 €

1 4 Arbeitstage 133.792401516122.17162.5190

193.99 €

1 4 Arbeitstage 141.8100451620130.2203.1950

206.71 €

1 4 Arbeitstage 149.8100451720138.22203.4000

219.50 €

1 4 Arbeitstage 157.8100451820146.28203.6400

234.45 €

1 4 Arbeitstage 165.9100451920154.33203.8650

251.52 €

1 4 Arbeitstage 173.9100452020162.38204.1050

302.54 €

1 4 Arbeitstage 182110502120170.43205.0100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 16.2 R 26 C 2.5
ISO-Nr. 16 B-1 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 einfach
Material Grundkörper Edelstahl Benennung Kettenrad Teilung(mm) 25.4 x 17.02
Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja
PL Edelstahl ja Teilung (PxB1) 1X17.02mm

Technischer Support