Kettenrad einfach / edelstahl / vorgebohrt / ISO=12B-1 (22255)

Kettenrad einfach / edelstahl / vorgebohrt / ISO=12B-1 (22255)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22255-10340716013
22255-10340716014
22255-10340716015
22255-10340716016
22255-10340716017
22255-10340716018
22255-10340716019
22255-10340716020
22255-10340716021
22255-10340716023
22255-10340716025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2 L N=Zähnezahl D3 D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

55.52 €

1 4 Arbeitstage 87.85835131679.59160.8197

61.67 €

1 4 Arbeitstage 93.86435141685.61160.9948

72.42 €

1 4 Arbeitstage 99.87035151691.63161.1810

83.09 €

1 4 Arbeitstage 105.87535161697.65161.3580

91.66 €

1 4 Arbeitstage 111.980351716103.67161.5420

98.06 €

1 4 Arbeitstage 117.980351816109.71161.6320

108.77 €

1 4 Arbeitstage 123.980351916115.75161.7300

115.08 €

1 4 Arbeitstage 13080352016121.78161.8190

144.91 €

1 4 Arbeitstage 13690402120127.82202.3710

157.65 €

1 4 Arbeitstage 148.190402320139.9202.5850

172.67 €

1 4 Arbeitstage 160.290402520152202.8140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 11.1 R 19 C 2
ISO-Nr. 12 B-1 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 einfach
Material Grundkörper Edelstahl Benennung Kettenrad Teilung Zoll (PxB1) 3/4X7/16
Teilung(mm) 19.05 x 11.68 Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support