Kettenrad einfach / edelstahl / vorgebohrt / ISO=10B-1 (22255)

Kettenrad einfach / edelstahl / vorgebohrt / ISO=10B-1 (22255)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22255-10580308013
22255-10580308014
22255-10580308015
22255-10580308016
22255-10580308017
22255-10580308018
22255-10580308019
22255-10580308020
22255-10580308021
22255-10580308023
22255-10580308025
22255-10580308030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2 L N=Zähnezahl D3 D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

37.67 €

1 4 Arbeitstage 73.24730131266.32120.4683

40.10 €

1 4 Arbeitstage 78.25230141271.34120.5703

45.35 €

1 4 Arbeitstage 83.25730151276.36120.6839

51.06 €

1 4 Arbeitstage 88.36030161281.37120.7658

54.99 €

1 4 Arbeitstage 93.36030171286.39120.8139

61.76 €

1 4 Arbeitstage 98.37030181491.42141.0110

66.16 €

1 4 Arbeitstage 103.37030191496.45141.0670

72.42 €

1 4 Arbeitstage 108.475302014101.49141.2200

76.74 €

1 4 Arbeitstage 113.475302116106.52161.2540

93.74 €

1 4 Arbeitstage 123.580302316116.58161.4860

102.34 €

1 4 Arbeitstage 133.680302516126.66161.6050

150.71 €

1 4 Arbeitstage 158.890353020151.87202.4290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 9.1 R 16 C 1.6
ISO-Nr. 10 B-1 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 einfach
Material Grundkörper Edelstahl Benennung Kettenrad Teilung Zoll (PxB1) 5/8X3/8
Teilung(mm) 15.875 x 9.65 Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support