Kettenrad einfach / edelstahl / vorgebohrt / ISO=08B-1 (22255)

Kettenrad einfach / edelstahl / vorgebohrt / ISO=08B-1 (22255)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22255-10120516012
22255-10120516013
22255-10120516014
22255-10120516015
22255-10120516016
22255-10120516017
22255-10120516018
22255-10120516019
22255-10120516020
22255-10120516021
22255-10120516023
22255-10120516025
22255-10120516030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2 L N=Zähnezahl D3 D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

30.14 €

1 4 Arbeitstage 53.93328121049.07100.2117

33.18 €

1 4 Arbeitstage 57.93728131053.06100.2633

34.85 €

1 4 Arbeitstage 61.94128141057.07100.3172

37.81 €

1 4 Arbeitstage 65.94528151061.09100.3822

40.64 €

1 4 Arbeitstage 69.95028161265.1120.4603

43.11 €

1 4 Arbeitstage 745228171269.11120.5106

47.51 €

1 4 Arbeitstage 785628181273.14120.5856

52.83 €

1 4 Arbeitstage 826028191277.16120.6750

58.24 €

1 4 Arbeitstage 866428201281.19120.7628

64.18 €

1 4 Arbeitstage 90.16828211485.22140.8465

72.28 €

1 4 Arbeitstage 98.17028231493.27140.9479

76.96 €

1 4 Arbeitstage 106.270282514101.33141.0130

114.60 €

1 4 Arbeitstage 126.380303016121.5161.4660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 7.2 R 13 C 1.3
ISO-Nr. 08 B-1 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 einfach
Material Grundkörper Edelstahl Benennung Kettenrad Teilung Zoll (PxB1) 1/2X5/16
Teilung(mm) 12.7 x 7.75 Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support