Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | D2 | L | N=Zähnezahl | D3 | D1=Teilkreisdurchmesser | D3 max. | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43.5 | 28 | 25 | 13 | 8 | 39.8 | 8 | 0.1275 | ||
22.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46.5 | 31 | 25 | 14 | 8 | 42.8 | 8 | 0.1553 | ||
26.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 49.5 | 34 | 25 | 15 | 8 | 45.81 | 8 | 0.1885 | ||
29.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.5 | 37 | 28 | 16 | 10 | 48.82 | 10 | 0.2426 | ||
35.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55.5 | 40 | 28 | 17 | 10 | 51.83 | 10 | 0.2859 | ||
36.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58.6 | 43 | 28 | 18 | 10 | 54.85 | 10 | 0.3296 | ||
38.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 61.6 | 45 | 28 | 19 | 10 | 57.87 | 10 | 0.3644 | ||
39.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.6 | 46 | 28 | 20 | 10 | 60.89 | 10 | 0.3814 | ||
39.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 67.6 | 48 | 28 | 21 | 12 | 63.91 | 12 | 0.4183 | ||
45.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73.7 | 52 | 28 | 23 | 12 | 69.95 | 12 | 0.4999 | ||
48.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 79.7 | 57 | 28 | 25 | 12 | 76 | 12 | 0.6013 | ||
57.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94.8 | 60 | 30 | 30 | 12 | 91.12 | 12 | 0.7661 |
Loading...
B1 | 5.3 | R | 10 | C | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Nr. | 06 B-1 | Ausführung 2 | vorgebohrt | Ausführung 1 | einfach |
Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Kettenrad | Teilung Zoll (PxB1) | 3/8X7/32 |
Teilung(mm) | 9.525 x 5.72 | Oberfläche Grundkörper | blank | DIN ISO | DIN ISO 606 |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
D2
L
N=Zähnezahl
D3
D1=Teilkreisdurchmesser
D3 max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften