Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=10B-3 (22254)

Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=10B-3 (22254)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22254-30580308008
22254-30580308009
22254-30580308010
22254-30580308011
22254-30580308012
22254-30580308013
22254-30580308014
22254-30580308015
22254-30580308016
22254-30580308017
22254-30580308018
22254-30580308019
22254-30580308020
22254-30580308021
22254-30580308022
22254-30580308023
22254-30580308024
22254-30580308025
22254-30580308026
22254-30580308027
22254-30580308028
22254-30580308029
22254-30580308030
22254-30580308031
22254-30580308032
22254-30580308033
22254-30580308034
22254-30580308035
22254-30580308036
22254-30580308037
22254-30580308038
22254-30580308039
22254-30580308040
22254-30580308045
22254-30580308050
22254-30580308057
22254-30580308060
22254-30580308076
22254-30580308095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2 L N=Zähnezahl D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

9.41 €

1 4 Arbeitstage 48.42555841.48120.2811

10.31 €

1 4 Arbeitstage 53.33055946.42120.3920

12.25 €

1 4 Arbeitstage 58.335551051.37160.4790

14.17 €

1 4 Arbeitstage 63.239551156.34160.6282

16.49 €

1 4 Arbeitstage 68.244551261.34160.7675

18.53 €

1 4 Arbeitstage 73.249551366.32160.9594

21.17 €

1 4 Arbeitstage 78.254551471.34161.1540

23.68 €

1 4 Arbeitstage 83.259551576.36161.3690

27.16 €

1 4 Arbeitstage 88.364601681.37161.6950

30.39 €

1 4 Arbeitstage 93.369601786.39161.9600

33.99 €

1 4 Arbeitstage 98.374601891.42162.2500

37.76 €

1 4 Arbeitstage 103.379601996.45162.5650

41.59 €

1 4 Arbeitstage 108.4846020101.49162.8800

44.64 €

1 4 Arbeitstage 113.4856021106.52203.1100

48.74 €

1 4 Arbeitstage 118.4906022111.55203.4300

53.02 €

1 4 Arbeitstage 123.5956023116.58203.8600

57.57 €

1 4 Arbeitstage 128.51006024121.62204.2500

62.65 €

1 4 Arbeitstage 133.61056025126.66204.6700

67.48 €

1 4 Arbeitstage 138.61106026131.7205.1000

71.42 €

1 4 Arbeitstage 143.61106027136.75205.3800

76.25 €

1 4 Arbeitstage 148.71156028141.78205.8700

80.44 €

1 4 Arbeitstage 153.71156029146.83206.2500

86.55 €

1 4 Arbeitstage 158.81206030151.87206.6500

91.14 €

1 4 Arbeitstage 163.81206031156.92207.1800

96.68 €

1 4 Arbeitstage 168.91206032161.95207.5600

101.69 €

1 4 Arbeitstage 173.91206033167207.9700

106.14 €

1 4 Arbeitstage 178.91206034172.05208.3600

111.23 €

1 4 Arbeitstage 1841206035177.1208.7400

116.50 €

1 4 Arbeitstage 1891206036182.15259.0700

121.69 €

1 4 Arbeitstage 194.11206037187.2259.5400

127.21 €

1 4 Arbeitstage 199.11206038192.242510.0800

133.28 €

1 4 Arbeitstage 204.21206039197.292510.4700

138.91 €

1 4 Arbeitstage 209.21206040202.342510.9900

172.80 €

1 4 Arbeitstage 2361367445227.582515.6600

207.77 €

1 4 Arbeitstage 261.21367450252.822518.8300

262.39 €

1 4 Arbeitstage 296.61367457288.182523.4000

405.71 €

1 4 Arbeitstage 311.71367460303.322525.7700

601.07 €

1 4 Arbeitstage 392.51457576384.163040.2500

967.49 €

1 4 Arbeitstage 488.51457595480.143055.3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 9 R 16 B3 42.1
C 1.6 ISO-Nr. 10 B-3 Ausführung 2 vorgebohrt
Ausführung 1 3-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad
Teilung Zoll (PxB1) 5/8 x 3/8 Teilung(mm) 15.875 x 9.65 Oberfläche Grundkörper blank
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja

Technischer Support