Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=08B-3 (22254)

Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=08B-3 (22254)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22254-30120516008
22254-30120516009
22254-30120516010
22254-30120516011
22254-30120516012
22254-30120516013
22254-30120516014
22254-30120516015
22254-30120516016
22254-30120516017
22254-30120516018
22254-30120516019
22254-30120516020
22254-30120516021
22254-30120516022
22254-30120516023
22254-30120516024
22254-30120516025
22254-30120516026
22254-30120516027
22254-30120516028
22254-30120516029
22254-30120516030
22254-30120516031
22254-30120516032
22254-30120516033
22254-30120516034
22254-30120516035
22254-30120516036
22254-30120516037
22254-30120516038
22254-30120516039
22254-30120516040
22254-30120516045
22254-30120516050
22254-30120516057
22254-30120516060
22254-30120516076
22254-30120516095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2 L N=Zähnezahl D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

6.60 €

1 4 Arbeitstage 382046833.18100.1400

7.07 €

1 4 Arbeitstage 422446937.13120.1835

7.98 €

1 4 Arbeitstage 45.928461041.1120.2490

8.43 €

1 4 Arbeitstage 49.932501145.07160.3139

10.12 €

1 4 Arbeitstage 53.935501249.07160.3975

11.21 €

1 4 Arbeitstage 57.938501353.06160.4801

12.09 €

1 4 Arbeitstage 61.942501457.07160.6024

13.03 €

1 4 Arbeitstage 65.946501561.09160.7193

14.89 €

1 4 Arbeitstage 69.950501665.1160.8377

16.49 €

1 4 Arbeitstage 7454501769.11160.9794

18.17 €

1 4 Arbeitstage 7858501873.14161.1350

19.95 €

1 4 Arbeitstage 8262501977.16161.2980

21.49 €

1 4 Arbeitstage 8666502081.19161.4630

24.18 €

1 4 Arbeitstage 90.170552185.22161.7930

26.80 €

1 4 Arbeitstage 94.170552289.24161.9230

29.52 €

1 4 Arbeitstage 98.170552393.27162.0510

31.99 €

1 4 Arbeitstage 102.175552497.29162.3000

34.61 €

1 4 Arbeitstage 106.2805525101.33162.5580

37.55 €

1 4 Arbeitstage 110.2855526105.36202.7920

40.57 €

1 4 Arbeitstage 114.2855527109.4202.9200

46.74 €

1 4 Arbeitstage 118.3905528113.42203.2200

49.32 €

1 4 Arbeitstage 122.3955529117.46203.5200

52.51 €

1 4 Arbeitstage 126.31005530121.5203.8400

55.34 €

1 4 Arbeitstage 130.41105531125.54204.3100

58.53 €

1 4 Arbeitstage 134.41105532129.56204.4900

61.69 €

1 4 Arbeitstage 138.41105533133.6204.6900

64.87 €

1 4 Arbeitstage 142.51105534137.64204.9300

68.27 €

1 4 Arbeitstage 146.51105535141.68205.1700

71.84 €

1 4 Arbeitstage 150.61205536145.72255.6250

75.58 €

1 4 Arbeitstage 154.61205537149.76255.8250

78.99 €

1 4 Arbeitstage 158.61205538153.8256.1050

82.63 €

1 4 Arbeitstage 162.71205539157.83256.3350

86.46 €

1 4 Arbeitstage 166.71205540161.87256.5700

101.31 €

1 4 Arbeitstage 188.61206845182.07259.1650

118.96 €

1 4 Arbeitstage 208.81206850202.262510.7500

142.79 €

1 4 Arbeitstage 237.11206857230.542513.2400

156.46 €

1 4 Arbeitstage 249.21206860242.662514.3550

237.13 €

1 4 Arbeitstage 313.91206876307.332521.6850

762.01 €

1 4 Arbeitstage 390.71366895384.112534.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 7 R 13 B3 34.9
C 1.3 ISO-Nr. 08 B-3 Ausführung 2 vorgebohrt
Ausführung 1 3-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad
Teilung Zoll (PxB1) 1/2 x 5/16 Teilung(mm) 12.7 x 7.75 Oberfläche Grundkörper blank
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja

Technischer Support