Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=06B-3 (22254)

Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=06B-3 (22254)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22254-30380732008
22254-30380732009
22254-30380732010
22254-30380732011
22254-30380732012
22254-30380732013
22254-30380732014
22254-30380732015
22254-30380732016
22254-30380732017
22254-30380732018
22254-30380732019
22254-30380732020
22254-30380732021
22254-30380732022
22254-30380732023
22254-30380732024
22254-30380732025
22254-30380732026
22254-30380732027
22254-30380732028
22254-30380732029
22254-30380732030
22254-30380732031
22254-30380732032
22254-30380732033
22254-30380732034
22254-30380732035
22254-30380732036
22254-30380732037
22254-30380732038
22254-30380732039
22254-30380732040
22254-30380732045
22254-30380732050
22254-30380732057
22254-30380732060
22254-30380732076
22254-30380732095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2 L N=Zähnezahl D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

5.70 €

1 4 Arbeitstage 28.61532824.8980.0535

5.87 €

1 4 Arbeitstage 31.51832927.8580.0760

6.24 €

1 4 Arbeitstage 34.520321030.82100.0935

6.38 €

1 4 Arbeitstage 37.522351133.8120.1140

6.54 €

1 4 Arbeitstage 40.525351236.8120.1468

7.63 €

1 4 Arbeitstage 43.528351339.8120.1900

7.88 €

1 4 Arbeitstage 46.531351442.8120.2300

8.75 €

1 4 Arbeitstage 49.534351545.81120.3900

9.27 €

1 4 Arbeitstage 52.537351648.82120.3000

9.41 €

1 4 Arbeitstage 55.540351751.83120.3240

9.78 €

1 4 Arbeitstage 58.643351854.85120.4500

9.83 €

1 4 Arbeitstage 61.646351957.87120.5100

10.71 €

1 4 Arbeitstage 64.649352060.89120.5800

12.21 €

1 4 Arbeitstage 67.652402163.91160.7000

12.28 €

1 4 Arbeitstage 70.655402266.93160.7800

13.39 €

1 4 Arbeitstage 73.758402369.95160.7900

14.57 €

1 4 Arbeitstage 76.761402472.97160.9300

15.59 €

1 4 Arbeitstage 79.764402576161.0600

16.89 €

1 4 Arbeitstage 82.767402679.02161.1500

18.09 €

1 4 Arbeitstage 85.770402782.04161.2700

19.32 €

1 4 Arbeitstage 88.873402885.07161.3900

20.47 €

1 4 Arbeitstage 91.876402988.09161.4800

21.49 €

1 4 Arbeitstage 94.879403091.12161.6000

22.99 €

1 4 Arbeitstage 97.980403194.15161.7100

24.43 €

1 4 Arbeitstage 100.980403297.17161.8000

25.61 €

1 4 Arbeitstage 103.9804033100.2161.8900

27.16 €

1 4 Arbeitstage 106.9854034103.23162.0600

28.40 €

1 4 Arbeitstage 110854035106.26162.1500

29.97 €

1 4 Arbeitstage 113904036109.29162.3300

31.30 €

1 4 Arbeitstage 116904037112.32162.4300

32.76 €

1 4 Arbeitstage 119904038115.34162.5300

34.11 €

1 4 Arbeitstage 122.1904039118.37162.6300

35.41 €

1 4 Arbeitstage 125.1904040121.4162.7400

50.52 €

1 4 Arbeitstage 141.1886045136.54204.1500

59.23 €

1 4 Arbeitstage 156.3886050151.69204.8000

73.98 €

1 4 Arbeitstage 177.5886057172.91255.7000

80.84 €

1 4 Arbeitstage 186.6886060181.99256.2100

113.77 €

1 4 Arbeitstage 235.1886076230.49259.2600

172.80 €

1 4 Arbeitstage 292.71206095288.082515.1800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 5.2 R 10 B3 25.6
C 1 ISO-Nr. 06 B-3 Ausführung 2 vorgebohrt
Ausführung 1 3-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad
Teilung Zoll (PxB1) 3/8 x 7/32 Teilung(mm) 9.525 x 5.72 Oberfläche Grundkörper blank
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja

Technischer Support