Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=24B-2 (22253)

Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=24B-2 (22253)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22253-21121000008
22253-21121000009
22253-21121000010
22253-21121000011
22253-21121000012
22253-21121000013
22253-21121000014
22253-21121000015
22253-21121000016
22253-21121000017
22253-21121000018
22253-21121000019
22253-21121000020
22253-21121000021
22253-21121000022
22253-21121000023
22253-21121000024
22253-21121000025
22253-21121000026
22253-21121000027
22253-21121000028
22253-21121000029
22253-21121000030
22253-21121000031
22253-21121000032
22253-21121000033
22253-21121000034
22253-21121000035
22253-21121000036
22253-21121000037
22253-21121000038
22253-21121000040
22253-21121000045
22253-21121000050
22253-21121000057
22253-21121000076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2 L N=Zähnezahl D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

59.02 €

1 4 Arbeitstage 1135895899.55252.8500

71.62 €

1 4 Arbeitstage 12570959111.4253.9050

87.13 €

1 4 Arbeitstage 137809510123.29255.1500

105.54 €

1 4 Arbeitstage 1499010011135.21256.6200

123.88 €

1 4 Arbeitstage 16110210012147.22258.3150

143.89 €

1 4 Arbeitstage 17311410013159.18250.1850

166.06 €

1 4 Arbeitstage 18512810014171.22250.2295

189.03 €

1 4 Arbeitstage 19713210015183.262514.2900

209.42 €

1 4 Arbeitstage 20913610016195.33015.8800

234.20 €

1 4 Arbeitstage 22113610017207.343018.0000

260.54 €

1 4 Arbeitstage 23316010018219.423021.0800

284.78 €

1 4 Arbeitstage 245.516010019231.493023.1800

308.79 €

1 4 Arbeitstage 257.516010020243.57300.3240

333.92 €

1 4 Arbeitstage 270.516010021255.653028.0100

361.49 €

1 4 Arbeitstage 282.516010022267.733030.5900

389.15 €

1 4 Arbeitstage 294.516010023279.83033.2900

419.00 €

1 4 Arbeitstage 30716010024291.883036.1300

449.01 €

1 4 Arbeitstage 319160100253043039.0900

482.49 €

1 4 Arbeitstage 33116010026316.083042.1900

541.90 €

1 4 Arbeitstage 34316010027328.193045.4100

576.80 €

1 4 Arbeitstage 35516010028340.273048.7700

612.97 €

1 4 Arbeitstage 367.516010029352.383052.2600

676.78 €

1 4 Arbeitstage 379.516010030364.53055.8800

722.89 €

1 4 Arbeitstage 391.516010031376.624059.1900

767.76 €

1 4 Arbeitstage 403.516010032388.694063.0700

810.53 €

1 4 Arbeitstage 415.516010033400.814067.0800

853.93 €

1 4 Arbeitstage 42816010034412.834071.2100

899.73 €

1 4 Arbeitstage 44016010035425.044075.4900

948.36 €

1 4 Arbeitstage 45216010036437.164079.8900

1,011.48 €

1 4 Arbeitstage 46416010037449.274084.4300

1,042.12 €

1 4 Arbeitstage 476.516010038461.394089.0900

1,166.46 €

1 4 Arbeitstage 501.516010040485.624098.8000

1,486.91 €

1 4 Arbeitstage 56218013345546.240132.8100

1,739.16 €

1 4 Arbeitstage 622.518013350606.7840162.6500

2,468.83 €

1 4 Arbeitstage 707.518013357691.6340209.9100

4,318.97 €

1 4 Arbeitstage 93920013376921.9840373.8800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 23.6 R 38 C 4
ISO-Nr. 24 B-2 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 2-fach
Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad Teilung Zoll (PxB1) 1 1/2X1
Teilung(mm) 38.1 x 25.4 Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606
B2 72 RoHS ja

Technischer Support