Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=16B-2 (22253)

Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=16B-2 (22253)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22253-21001702008
22253-21001702009
22253-21001702010
22253-21001702011
22253-21001702012
22253-21001702013
22253-21001702014
22253-21001702015
22253-21001702016
22253-21001702017
22253-21001702018
22253-21001702019
22253-21001702020
22253-21001702021
22253-21001702022
22253-21001702023
22253-21001702024
22253-21001702025
22253-21001702026
22253-21001702027
22253-21001702028
22253-21001702029
22253-21001702030
22253-21001702031
22253-21001702032
22253-21001702033
22253-21001702034
22253-21001702035
22253-21001702036
22253-21001702037
22253-21001702038
22253-21001702039
22253-21001702040
22253-21001702042
22253-21001702045
22253-21001702046
22253-21001702048
22253-21001702050
22253-21001702057
22253-21001702060
22253-21001702076
22253-21001702095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2 L N=Zähnezahl D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

19.44 €

1 4 Arbeitstage 77.94265866.37200.9576

23.97 €

1 4 Arbeitstage 85.85065974.27201.2430

29.57 €

1 4 Arbeitstage 93.856651082.19201.6180

35.34 €

1 4 Arbeitstage 101.764701190.14202.1600

40.83 €

1 4 Arbeitstage 109.772701298.14202.6600

47.53 €

1 4 Arbeitstage 117.7807013106.12203.2400

54.44 €

1 4 Arbeitstage 125.7887014114.15203.9000

62.14 €

1 4 Arbeitstage 133.7967015122.17204.5800

70.04 €

1 4 Arbeitstage 141.81047016130.2205.3450

79.23 €

1 4 Arbeitstage 149.81127017138.22206.1350

85.59 €

1 4 Arbeitstage 157.81207018146.28206.9800

94.97 €

1 4 Arbeitstage 165.91287019154.33207.9050

102.77 €

1 4 Arbeitstage 173.91307020162.38208.6000

110.22 €

1 4 Arbeitstage 1821307021170.43259.2400

118.21 €

1 4 Arbeitstage 190.11307022178.482510.0350

126.62 €

1 4 Arbeitstage 198.11307023186.532510.8000

135.86 €

1 4 Arbeitstage 206.21307024194.592511.6700

144.76 €

1 4 Arbeitstage 214.21307025202.662512.4600

153.99 €

1 4 Arbeitstage 222.31307026210.722513.4200

163.74 €

1 4 Arbeitstage 230.41307027218.792514.3750

173.81 €

1 4 Arbeitstage 238.41307028226.852515.1850

184.96 €

1 4 Arbeitstage 246.51307029234.922516.3350

195.71 €

1 4 Arbeitstage 254.613070302432517.4100

209.95 €

1 4 Arbeitstage 262.61407031251.082518.9900

221.15 €

1 4 Arbeitstage 270.71407032259.132520.1400

233.51 €

1 4 Arbeitstage 278.81407033267.212521.4300

247.21 €

1 4 Arbeitstage 286.91407034275.282520.5950

261.32 €

1 4 Arbeitstage 294.91407035283.362523.6200

275.49 €

1 4 Arbeitstage 3031407036291.442525.1050

288.54 €

1 4 Arbeitstage 311.11407037299.512526.3000

302.44 €

1 4 Arbeitstage 319.21407038307.592527.7350

316.34 €

1 4 Arbeitstage 327.21407039315.672529.1250

353.53 €

1 4 Arbeitstage 335.31407040323.732530.6500

383.52 €

1 4 Arbeitstage 353.71407042339.92533.6300

431.10 €

1 4 Arbeitstage 377.91407045364.122538.4400

461.42 €

1 4 Arbeitstage 3861407046372.212540.1300

494.36 €

1 4 Arbeitstage 402.11407048388.362543.6100

534.65 €

1 4 Arbeitstage 418.31407050404.522547.2500

764.18 €

1 4 Arbeitstage 474.91608257461.074063.4500

921.14 €

1 4 Arbeitstage 499.11608260485.324070.0000

1,198.27 €

1 4 Arbeitstage 628.41608276614.6540110.7900

1,844.80 €

1 4 Arbeitstage 78218010995768.2240178.4800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 15.8 R 26 C 2.5
ISO-Nr. 16 B-2 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 2-fach
Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad Teilung(mm) 25.4 x 17.02
Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606 B2 47.7
RoHS ja Teilung (PxB1) 1 x 17.02mm

Technischer Support