Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | D2 | L | N=Zähnezahl | D1=Teilkreisdurchmesser | Material Grundkörper | D3 max. | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 113 | 58 | 45 | 8 | 99.55 | Stahl | 20 | 1.4550 | ||
40.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 70 | 45 | 9 | 111.4 | Stahl | 20 | 1.9000 | ||
49.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 137 | 80 | 45 | 10 | 123.29 | Stahl | 20 | 2.5000 | ||
61.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 149 | 90 | 50 | 11 | 135.21 | Stahl | 25 | 3.3000 | ||
73.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 161 | 102 | 50 | 12 | 147.22 | Stahl | 25 | 4.1000 | ||
83.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 173 | 114 | 50 | 13 | 159.18 | Stahl | 25 | 5.0000 | ||
81.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 185 | 128 | 50 | 14 | 171.22 | Stahl | 25 | 6.0000 | ||
92.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 197 | 132 | 50 | 15 | 183.26 | Stahl | 25 | 6.8000 | ||
106.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 209 | 136 | 55 | 16 | 195.3 | Stahl | 25 | 8.1000 | ||
114.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 221 | 136 | 55 | 17 | 207.34 | Stahl | 25 | 8.8700 | ||
114.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 233 | 136 | 55 | 18 | 219.42 | Stahl | 25 | 9.5000 | ||
116.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 245.5 | 136 | 55 | 19 | 231.49 | Stahl | 25 | 10.3000 | ||
127.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 257.5 | 136 | 55 | 20 | 243.57 | Stahl | 25 | 11.1600 | ||
136.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 270.5 | 150 | 60 | 21 | 255.65 | Stahl | 30 | 13.3000 | ||
146.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 282.5 | 150 | 60 | 22 | 267.73 | Stahl | 30 | 14.2400 | ||
158.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 294.5 | 150 | 60 | 23 | 279.8 | Stahl | 30 | 15.1800 | ||
168.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 307 | 150 | 60 | 24 | 291.88 | Stahl | 30 | 16.0000 | ||
178.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 319 | 150 | 60 | 25 | 304 | Stahl | 30 | 17.0000 | ||
191.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 331 | 150 | 60 | 26 | 316.08 | Stahl | 30 | 18.2500 | ||
217.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 343 | 150 | 60 | 27 | 328.19 | Stahl | 30 | 19.3700 | ||
229.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 355 | 150 | 60 | 28 | 340.27 | Stahl | 30 | 20.5200 | ||
242.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 367.5 | 150 | 60 | 29 | 352.38 | Stahl | 30 | 21.7200 | ||
255.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 379.5 | 150 | 60 | 30 | 364.5 | Stahl | 30 | 22.9700 | ||
268.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 391.5 | 150 | 60 | 31 | 376.62 | Stahl | 30 | 24.2500 | ||
282.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 403.5 | 150 | 60 | 32 | 388.69 | Stahl | 30 | 25.5900 | ||
296.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 415.5 | 150 | 60 | 33 | 400.81 | Stahl | 30 | 26.9600 | ||
310.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 428 | 150 | 60 | 34 | 412.83 | Stahl | 30 | 28.3800 | ||
325.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 440 | 150 | 60 | 35 | 425.04 | Stahl | 30 | 29.8400 | ||
340.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 452 | 150 | 60 | 36 | 437.16 | Stahl | 30 | 31.3400 | ||
356.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 464 | 150 | 60 | 37 | 449.27 | Stahl | 30 | 32.9000 | ||
479.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 476.5 | 140 | 90 | 38 | 461.39 | Grauguss | 45 | 21.8000 | ||
569.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 707.5 | 160 | 100 | 57 | 691.63 | Grauguss | 45 | 46.2000 | ||
1,080.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 939 | 180 | 100 | 76 | 921.98 | Grauguss | 45 | 63.6000 |
Loading...
B1 | 24.1 | R | 38 | C | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Nr. | 24 B-1 | Ausführung 2 | vorgebohrt | Ausführung 1 | einfach |
Benennung | Kettenrad | Teilung Zoll (PxB1) | 1 1/2X1 | Teilung(mm) | 38.1 x 25.4 |
Oberfläche Grundkörper | blank | DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
D2
L
N=Zähnezahl
D1=Teilkreisdurchmesser
Material Grundkörper
D3 max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften