Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=20B-1 (22252)

Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=20B-1 (22252)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22252-11140340008
22252-11140340009
22252-11140340010
22252-11140340011
22252-11140340012
22252-11140340013
22252-11140340014
22252-11140340015
22252-11140340016
22252-11140340017
22252-11140340018
22252-11140340019
22252-11140340020
22252-11140340021
22252-11140340022
22252-11140340023
22252-11140340024
22252-11140340025
22252-11140340026
22252-11140340027
22252-11140340028
22252-11140340029
22252-11140340030
22252-11140340031
22252-11140340032
22252-11140340033
22252-11140340034
22252-11140340035
22252-11140340036
22252-11140340037
22252-11140340038
22252-11140340057
22252-11140340076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2 L N=Zähnezahl D1=Teilkreisdurchmesser Material Grundkörper D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

23.02 €

1 4 Arbeitstage 965340882.96Stahl200.9243

28.86 €

1 4 Arbeitstage 106.56340992.84Stahl201.2620

34.11 €

1 4 Arbeitstage 117704010102.74Stahl201.5100

42.63 €

1 4 Arbeitstage 127774511112.68Stahl202.1300

51.18 €

1 4 Arbeitstage 137884512122.68Stahl202.6600

60.28 €

1 4 Arbeitstage 147.5984513132.65Stahl203.2400

65.81 €

1 4 Arbeitstage 157.61084514142.68Stahl203.8700

73.03 €

1 4 Arbeitstage 167.71184515152.72Stahl204.5500

73.57 €

1 4 Arbeitstage 177.71205016162.75Stahl255.3000

78.48 €

1 4 Arbeitstage 187.71205017172.78Stahl255.7000

83.63 €

1 4 Arbeitstage 197.81205018182.85Stahl256.0000

86.94 €

1 4 Arbeitstage 207.91205019192.91Stahl256.4000

88.83 €

1 4 Arbeitstage 217.91205020202.98Stahl256.8400

97.22 €

1 4 Arbeitstage 2281405521213.04Stahl258.8000

102.48 €

1 4 Arbeitstage 238.11405522223.11Stahl259.2700

108.14 €

1 4 Arbeitstage 248.21405523233.17Stahl259.7700

113.82 €

1 4 Arbeitstage 258.31405524243.23Stahl2510.3000

119.69 €

1 4 Arbeitstage 268.41405525253.33Stahl2510.8000

125.08 €

1 4 Arbeitstage 278.41505526263.4Stahl3012.0000

131.35 €

1 4 Arbeitstage 288.51505527273.48Stahl3012.6700

140.59 €

1 4 Arbeitstage 298.51505528283.56Stahl3013.2000

146.69 €

1 4 Arbeitstage 308.61505529293.65Stahl3013.9000

153.98 €

1 4 Arbeitstage 318.71505530303.75Stahl3014.6000

168.36 €

1 4 Arbeitstage 328.81505531313.85Stahl3015.2000

175.77 €

1 4 Arbeitstage 338.91505532323.91Stahl3016.0000

185.49 €

1 4 Arbeitstage 3491505533334.01Stahl3016.7300

194.17 €

1 4 Arbeitstage 359.11505534344.1Stahl3017.4900

202.79 €

1 4 Arbeitstage 369.21505535354.2Stahl3018.2700

211.79 €

1 4 Arbeitstage 379.21505536364.3Stahl3019.0800

217.58 €

1 4 Arbeitstage 389.31505537374.39Stahl3019.9100

198.15 €

1 4 Arbeitstage 399.41257038384.49Grauguss3512.3000

317.76 €

1 4 Arbeitstage 592.31358057576.36Grauguss4025.6000

492.62 €

1 4 Arbeitstage 784.31409076768.32Grauguss5029.1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 18.5 R 32 C 3.5
ISO-Nr. 20 B-1 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 einfach
Benennung Kettenrad Teilung Zoll (PxB1) 1 1/4X3/4 Teilung(mm) 31.75 x 19.56
Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support