Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=16B-1 (22252)

Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=16B-1 (22252)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22252-11001702008
22252-11001702009
22252-11001702010
22252-11001702011
22252-11001702012
22252-11001702013
22252-11001702014
22252-11001702015
22252-11001702016
22252-11001702017
22252-11001702018
22252-11001702019
22252-11001702020
22252-11001702021
22252-11001702022
22252-11001702023
22252-11001702024
22252-11001702025
22252-11001702026
22252-11001702027
22252-11001702028
22252-11001702029
22252-11001702030
22252-11001702031
22252-11001702032
22252-11001702033
22252-11001702034
22252-11001702035
22252-11001702036
22252-11001702037
22252-11001702038
22252-11001702045
22252-11001702057
22252-11001702076
22252-11001702095
22252-11001702114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2 L N=Zähnezahl D3 D1=Teilkreisdurchmesser Material Grundkörper D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

9.37 €

1 4 Arbeitstage 77.9423581666.37Stahl160.5094

11.07 €

1 4 Arbeitstage 85.8503591674.27Stahl160.6910

12.45 €

1 4 Arbeitstage 93.85535101682.19Stahl160.8600

14.78 €

1 4 Arbeitstage 101.76140111690.14Stahl161.1830

17.57 €

1 4 Arbeitstage 109.76940121698.14Stahl161.4600

20.56 €

1 4 Arbeitstage 117.778401316106.12Stahl161.8200

21.96 €

1 4 Arbeitstage 125.784401416114.15Stahl162.1100

26.01 €

1 4 Arbeitstage 133.792401516122.17Stahl162.4900

29.46 €

1 4 Arbeitstage 141.8100451620130.2Stahl203.1600

31.78 €

1 4 Arbeitstage 149.8100451720138.22Stahl203.3800

36.09 €

1 4 Arbeitstage 157.8100451820146.28Stahl203.6000

38.30 €

1 4 Arbeitstage 165.9100451920154.33Stahl203.8200

40.67 €

1 4 Arbeitstage 173.9100452020162.38Stahl204.0400

48.70 €

1 4 Arbeitstage 182110502120170.43Stahl205.0300

52.00 €

1 4 Arbeitstage 190.1110502220178.48Stahl205.3200

53.92 €

1 4 Arbeitstage 198.1110502320186.53Stahl205.5900

56.00 €

1 4 Arbeitstage 206.2110502420194.59Stahl205.8400

60.58 €

1 4 Arbeitstage 214.2110502520202.66Stahl206.1800

66.54 €

1 4 Arbeitstage 222.3120502620210.72Stahl206.9900

68.74 €

1 4 Arbeitstage 230.4120502720218.79Stahl207.3100

72.45 €

1 4 Arbeitstage 238.4120502820226.85Stahl207.6600

75.46 €

1 4 Arbeitstage 246.5120502920234.92Stahl208.0000

79.42 €

1 4 Arbeitstage 254.6120503020243Stahl208.4000

83.15 €

1 4 Arbeitstage 262.6120503125251.08Stahl258.6500

86.42 €

1 4 Arbeitstage 270.7120503225259.13Stahl259.1200

90.78 €

1 4 Arbeitstage 278.8120503325267.21Stahl259.4900

97.59 €

1 4 Arbeitstage 286.9120503425275.28Stahl259.9400

101.93 €

1 4 Arbeitstage 294.9120503525283.36Stahl2510.3400

105.93 €

1 4 Arbeitstage 303120503625291.44Stahl2510.7500

111.28 €

1 4 Arbeitstage 311.1120503725299.51Stahl2511.2200

121.37 €

1 4 Arbeitstage 319.2110653830307.59Grauguss308.6800

155.57 €

1 4 Arbeitstage 377.9125704530364.12Grauguss3010.7500

199.93 €

1 4 Arbeitstage 474.9125705735461.07Grauguss3512.9000

353.38 €

1 4 Arbeitstage 628.4140807635614.65Grauguss3524.7000

599.68 €

1 4 Arbeitstage 782140809540768.22Grauguss4032.0000

899.14 €

1 4 Arbeitstage 935.61508011440921.81Grauguss4045.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 16.2 R 26 C 2.5
ISO-Nr. 16 B-1 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 einfach
Benennung Kettenrad Teilung(mm) 25.4 x 17.02 Oberfläche Grundkörper blank
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja Teilung (PxB1) 1X17.02mm

Technischer Support