Kettenräder einfach 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606 (22252) (Teilenummern - CAD Download)

Kettenräder einfach 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606 (22252)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22252-10340716008
22252-10340716009
22252-10340716010
22252-10340716011
22252-10340716012
22252-10340716013
22252-10340716014
22252-10340716015
22252-10340716016
22252-10340716017
22252-10340716018
22252-10340716019
22252-10340716020
22252-10340716021
22252-10340716022
22252-10340716023
22252-10340716024
22252-10340716025
22252-10340716026
22252-10340716027
22252-10340716028
22252-10340716029
22252-10340716030
22252-10340716031
22252-10340716032
22252-10340716033
22252-10340716034
22252-10340716035
22252-10340716036
22252-10340716037
22252-10340716038
22252-10340716045
22252-10340716057
22252-10340716076
22252-10340716095
22252-10340716114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
D3
(mm)
Werkstoff D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

5.30 €

1 4 Arbeitstage 812Stahl125849.7831300.2174

6.25 €

1 4 Arbeitstage 912Stahl1263.955.737300.3014

7.60 €

1 4 Arbeitstage 1012Stahl1269.861.6442300.3913

8.47 €

1 4 Arbeitstage 1116Stahl1675.867.6146350.5125

10.02 €

1 4 Arbeitstage 1216Stahl1681.873.652350.6546

11.77 €

1 4 Arbeitstage 1316Stahl1687.879.5958350.8156

13.03 €

1 4 Arbeitstage 1416Stahl1693.885.6164350.9779

14.53 €

1 4 Arbeitstage 1516Stahl1699.891.6370351.1600

16.60 €

1 4 Arbeitstage 1616Stahl16105.897.6575351.3400

18.13 €

1 4 Arbeitstage 1716Stahl16111.9103.6780351.5400

19.31 €

1 4 Arbeitstage 1816Stahl16117.9109.7180351.6100

21.13 €

1 4 Arbeitstage 1916Stahl16123.9115.7580351.7200

22.30 €

1 4 Arbeitstage 2016Stahl16130121.7880351.8000

26.21 €

1 4 Arbeitstage 2120Stahl20136127.8290402.3700

27.97 €

1 4 Arbeitstage 2220Stahl20142133.8690402.4400

28.88 €

1 4 Arbeitstage 2320Stahl20148.1139.990402.5700

30.17 €

1 4 Arbeitstage 2420Stahl20154.1145.9490402.6800

31.56 €

1 4 Arbeitstage 2520Stahl20160.215290402.7800

34.17 €

1 4 Arbeitstage 2620Stahl20166.2158.0495403.0900

36.14 €

1 4 Arbeitstage 2720Stahl20172.3164.0995403.2300

37.55 €

1 4 Arbeitstage 2820Stahl20178.3170.1395403.3600

38.72 €

1 4 Arbeitstage 2920Stahl20184.4176.1995403.4800

40.61 €

1 4 Arbeitstage 3020Stahl20190.4182.2595403.6200

43.90 €

1 4 Arbeitstage 3120Stahl20196.5188.3195403.7600

45.91 €

1 4 Arbeitstage 3220Stahl20202.5194.3595403.9200

47.58 €

1 4 Arbeitstage 3320Stahl20208.6200.495404.1600

49.13 €

1 4 Arbeitstage 3420Stahl20214.6206.4695404.2700

50.81 €

1 4 Arbeitstage 3520Stahl20220.7212.5295404.4000

53.99 €

1 4 Arbeitstage 3620Stahl20226.8218.58100404.7200

56.18 €

1 4 Arbeitstage 3720Stahl20232.8224.64100404.8600

76.05 €

1 4 Arbeitstage 3824[Sonstige] Grauguss24238.9230.69100565.0900

76.73 €

1 4 Arbeitstage 4524[Sonstige] Grauguss24283.2273.1100565.9000

96.35 €

1 4 Arbeitstage 5730[Sonstige] Grauguss30355.9345.81100566.9800

151.83 €

1 4 Arbeitstage 7630[Sonstige] Grauguss30471.1460.99100569.6500

271.13 €

1 4 Arbeitstage 9530[Sonstige] Grauguss30586.2576.171006515.9300

391.55 €

1 4 Arbeitstage 11430[Sonstige] Grauguss30701.4691.361006517.5200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form B Benennung Kettenrad Ausführung 1 Einfach
Ausführung 2 Vorgebohrt Oberfläche Grundkörper Blank C(mm) 2
ISO-Nr. 12 B-1 Teilung Zoll (PxB1) 3/4X7/16 B1(mm) 11.1
Teilung(mm) 19.05 X 11.68 DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 19
RoHS Ja

Technischer Support