Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=10B-1 (22252)

Kettenrad einfach / vorgebohrt / ISO=10B-1 (22252)
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606

· Vorgebohrt

· Mit einseitiger Nabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22252-10580308008
22252-10580308009
22252-10580308010
22252-10580308011
22252-10580308012
22252-10580308013
22252-10580308014
22252-10580308015
22252-10580308016
22252-10580308017
22252-10580308018
22252-10580308019
22252-10580308020
22252-10580308021
22252-10580308022
22252-10580308023
22252-10580308024
22252-10580308025
22252-10580308026
22252-10580308027
22252-10580308028
22252-10580308029
22252-10580308030
22252-10580308031
22252-10580308032
22252-10580308033
22252-10580308034
22252-10580308035
22252-10580308036
22252-10580308037
22252-10580308038
22252-10580308045
22252-10580308057
22252-10580308076
22252-10580308095
22252-10580308114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2 L N=Zähnezahl D3 D1=Teilkreisdurchmesser Material Grundkörper D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

3.34 €

1 4 Arbeitstage 48.4252581041.48Stahl100.1206

4.11 €

1 4 Arbeitstage 53.3302591046.42Stahl100.1693

4.95 €

1 4 Arbeitstage 58.33525101051.37Stahl100.2243

6.10 €

1 4 Arbeitstage 63.23730111256.34Stahl120.2951

6.78 €

1 4 Arbeitstage 68.24230121261.34Stahl120.3802

7.60 €

1 4 Arbeitstage 73.24730131266.32Stahl120.4667

8.35 €

1 4 Arbeitstage 78.25230141271.34Stahl120.5657

9.59 €

1 4 Arbeitstage 83.25730151276.36Stahl120.6760

10.45 €

1 4 Arbeitstage 88.36030161281.37Stahl120.7601

11.65 €

1 4 Arbeitstage 93.36030171286.39Stahl120.8033

12.86 €

1 4 Arbeitstage 98.37030181491.42Stahl141.0000

13.83 €

1 4 Arbeitstage 103.37030191496.45Stahl141.0600

14.92 €

1 4 Arbeitstage 108.475302014101.49Stahl141.2000

15.91 €

1 4 Arbeitstage 113.475302116106.52Stahl161.2500

17.19 €

1 4 Arbeitstage 118.480302216111.55Stahl161.3900

17.95 €

1 4 Arbeitstage 123.580302316116.58Stahl161.4600

18.53 €

1 4 Arbeitstage 128.580302416121.62Stahl161.5300

19.65 €

1 4 Arbeitstage 133.680302516126.66Stahl161.5900

23.39 €

1 4 Arbeitstage 138.685352620131.7Stahl201.9500

25.47 €

1 4 Arbeitstage 143.685352720136.75Stahl202.0200

26.80 €

1 4 Arbeitstage 148.790352820141.78Stahl202.2400

28.08 €

1 4 Arbeitstage 153.790352920146.83Stahl202.3100

28.88 €

1 4 Arbeitstage 158.890353020151.87Stahl202.3700

31.37 €

1 4 Arbeitstage 163.895353120156.92Stahl202.6300

32.55 €

1 4 Arbeitstage 168.995353220161.95Stahl202.7200

33.85 €

1 4 Arbeitstage 173.995353320167Stahl202.7900

34.85 €

1 4 Arbeitstage 178.995353420172.05Stahl202.9000

36.32 €

1 4 Arbeitstage 18495353520177.1Stahl203.0000

38.42 €

1 4 Arbeitstage 189100353620182.15Stahl203.2300

39.63 €

1 4 Arbeitstage 194.1100353720187.2Stahl203.3400

41.03 €

1 4 Arbeitstage 199.180403824192.24Grauguss242.3800

43.35 €

1 4 Arbeitstage 23680404524227.58Grauguss242.7800

64.56 €

1 4 Arbeitstage 296.690455724288.18Grauguss244.4900

102.22 €

1 4 Arbeitstage 392.590507624384.16Grauguss247.0000

172.78 €

1 4 Arbeitstage 488.5100569524480.14Grauguss249.8800

263.14 €

1 4 Arbeitstage 584.51005611424576.13Grauguss2411.7100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 9.1 R 16 C 1.6
ISO-Nr. 10 B-1 Ausführung 2 vorgebohrt Ausführung 1 einfach
Benennung Kettenrad Teilung Zoll (PxB1) 5/8X3/8 Teilung(mm) 15.875 x 9.65
Oberfläche Grundkörper blank DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja

Technischer Support