Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | D2 | L | N=Zähnezahl | D3 | D1=Teilkreisdurchmesser | Material Grundkörper | D3 max. | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 20 | 25 | 8 | 10 | 33.18 | Stahl | 10 | 0.0635 | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 24 | 25 | 9 | 10 | 37.13 | Stahl | 10 | 0.0932 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45.9 | 26 | 25 | 10 | 10 | 41.1 | Stahl | 10 | 0.1162 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 49.9 | 29 | 25 | 11 | 10 | 45.07 | Stahl | 10 | 0.1461 | ||
4.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53.9 | 33 | 28 | 12 | 10 | 49.07 | Stahl | 10 | 0.2054 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57.9 | 37 | 28 | 13 | 10 | 53.06 | Stahl | 10 | 0.2589 | ||
5.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 61.9 | 41 | 28 | 14 | 10 | 57.07 | Stahl | 10 | 0.3146 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.9 | 45 | 28 | 15 | 10 | 61.09 | Stahl | 10 | 0.3804 | ||
6.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69.9 | 50 | 28 | 16 | 12 | 65.1 | Stahl | 12 | 0.4522 | ||
7.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 74 | 52 | 28 | 17 | 12 | 69.11 | Stahl | 12 | 0.5038 | ||
8.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 56 | 28 | 18 | 12 | 73.14 | Stahl | 12 | 0.5815 | ||
10.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 82 | 60 | 28 | 19 | 12 | 77.16 | Stahl | 12 | 0.6679 | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86 | 64 | 28 | 20 | 12 | 81.19 | Stahl | 12 | 0.7532 | ||
11.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90.1 | 68 | 28 | 21 | 14 | 85.22 | Stahl | 14 | 0.8341 | ||
12.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94.1 | 70 | 28 | 22 | 14 | 89.24 | Stahl | 14 | 0.9001 | ||
12.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98.1 | 70 | 28 | 23 | 14 | 93.27 | Stahl | 14 | 0.9318 | ||
13.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102.1 | 70 | 28 | 24 | 14 | 97.29 | Stahl | 14 | 0.9690 | ||
13.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106.2 | 70 | 28 | 25 | 14 | 101.33 | Stahl | 14 | 0.9985 | ||
14.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110.2 | 70 | 30 | 26 | 16 | 105.36 | Stahl | 16 | 1.0700 | ||
14.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 114.2 | 70 | 30 | 27 | 16 | 109.4 | Stahl | 16 | 1.1100 | ||
15.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 118.3 | 70 | 30 | 28 | 16 | 113.42 | Stahl | 16 | 1.1500 | ||
17.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 122.3 | 80 | 30 | 29 | 16 | 117.46 | Stahl | 16 | 1.3900 | ||
19.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 126.3 | 80 | 30 | 30 | 16 | 121.5 | Stahl | 16 | 1.4400 | ||
20.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130.4 | 90 | 30 | 31 | 16 | 125.54 | Stahl | 16 | 1.7300 | ||
20.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.4 | 90 | 30 | 32 | 16 | 129.56 | Stahl | 16 | 1.7600 | ||
21.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 138.4 | 90 | 30 | 33 | 16 | 133.6 | Stahl | 16 | 1.8200 | ||
22.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 142.5 | 90 | 30 | 34 | 16 | 137.64 | Stahl | 16 | 1.8700 | ||
23.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 146.5 | 90 | 30 | 35 | 16 | 141.68 | Stahl | 16 | 1.9200 | ||
26.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150.6 | 90 | 35 | 36 | 16 | 145.72 | Stahl | 16 | 2.2000 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 154.6 | 90 | 35 | 37 | 16 | 149.76 | Stahl | 16 | 2.2400 | ||
30.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 158.6 | 70 | 40 | 38 | 24 | 153.8 | Grauguss | 24 | 1.5230 | ||
35.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 188.6 | 70 | 40 | 45 | 24 | 182.07 | Grauguss | 24 | 1.9960 | ||
42.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 237.1 | 70 | 40 | 57 | 24 | 230.54 | Grauguss | 24 | 2.6600 | ||
64.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 313.9 | 80 | 40 | 76 | 24 | 307.33 | Grauguss | 24 | 4.3800 | ||
101.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 390.7 | 80 | 45 | 95 | 24 | 384.11 | Grauguss | 24 | 5.4800 | ||
141.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 467.4 | 80 | 45 | 114 | 24 | 460.9 | Grauguss | 24 | 8.3500 |
Loading...
B1 | 7.2 | R | 13 | C | 1.3 |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Nr. | 08 B-1 | Ausführung 2 | vorgebohrt | Ausführung 1 | einfach |
Benennung | Kettenrad | Teilung Zoll (PxB1) | 1/2X5/16 | Teilung(mm) | 12.7 x 7.75 |
Oberfläche Grundkörper | blank | DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
D2
L
N=Zähnezahl
D3
D1=Teilkreisdurchmesser
Material Grundkörper
D3 max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften