Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | T2 | D | D2 | L | B3 | N=Zähnezahl | D3 | D4 | D1=Teilkreisdurchmesser | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 101.7 | 61 | 40 | 8 | 11 | 25 | M6 | 90.14 | 1.1100 | ||
34.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 101.7 | 61 | 40 | 8 | 11 | 28 | M6 | 90.14 | 1.0700 | ||
34.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 101.7 | 61 | 40 | 8 | 11 | 30 | M6 | 90.14 | 1.0500 | ||
34.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 101.7 | 61 | 40 | 10 | 11 | 32 | M8 | 90.14 | 1.0100 | ||
34.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 101.7 | 61 | 40 | 10 | 11 | 35 | M8 | 90.14 | 0.9522 | ||
34.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 101.7 | 65 | 40 | 10 | 11 | 38 | M8 | 90.14 | 0.9873 | ||
34.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 101.7 | 67 | 40 | 12 | 11 | 40 | M10 | 90.14 | 0.9807 | ||
34.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 101.7 | 67 | 40 | 12 | 11 | 42 | M10 | 90.14 | 0.9515 | ||
40.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 8 | 12 | 25 | M6 | 98.14 | 1.4200 | ||
40.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 8 | 12 | 28 | M6 | 98.14 | 1.3800 | ||
40.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 8 | 12 | 30 | M6 | 98.14 | 1.3300 | ||
40.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 10 | 12 | 32 | M8 | 98.14 | 1.3000 | ||
40.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 10 | 12 | 35 | M8 | 98.14 | 1.2500 | ||
40.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 10 | 12 | 38 | M8 | 98.14 | 1.1900 | ||
40.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 12 | 12 | 40 | M10 | 98.14 | 1.1600 | ||
40.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 12 | 12 | 42 | M10 | 98.14 | 1.1200 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 117.7 | 70 | 40 | 8 | 13 | 25 | M6 | 106.12 | 1.7500 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 8 | 13 | 28 | M6 | 106.12 | 1.7100 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 8 | 13 | 30 | M6 | 106.12 | 1.6800 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 10 | 13 | 32 | M8 | 106.12 | 1.6700 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 10 | 13 | 35 | M8 | 106.12 | 1.6100 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 10 | 13 | 38 | M8 | 106.12 | 1.5600 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 12 | 13 | 40 | M10 | 106.12 | 1.4900 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 12 | 13 | 42 | M10 | 106.12 | 1.4800 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.8 | 117.7 | 78 | 40 | 14 | 13 | 45 | M12 | 106.12 | 1.3900 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.8 | 117.7 | 78 | 40 | 14 | 13 | 48 | M12 | 106.12 | 1.3270 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.8 | 117.7 | 78 | 40 | 14 | 13 | 50 | M12 | 106.12 | 1.2760 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 125.7 | 70 | 40 | 8 | 14 | 25 | M6 | 114.15 | 1.7400 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 125.7 | 80 | 40 | 8 | 14 | 28 | M6 | 114.15 | 1.9300 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 125.7 | 80 | 40 | 8 | 14 | 30 | M6 | 114.15 | 1.9200 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 125.7 | 80 | 40 | 10 | 14 | 32 | M8 | 114.15 | 1.8900 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 125.7 | 84 | 40 | 10 | 14 | 35 | M8 | 114.15 | 1.9100 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 125.7 | 84 | 40 | 10 | 14 | 38 | M8 | 114.15 | 1.8600 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 125.7 | 84 | 40 | 12 | 14 | 40 | M10 | 114.15 | 1.8300 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 125.7 | 84 | 40 | 12 | 14 | 42 | M10 | 114.15 | 1.7900 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.8 | 125.7 | 84 | 40 | 14 | 14 | 45 | M12 | 114.15 | 1.7100 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.8 | 125.7 | 84 | 40 | 14 | 14 | 48 | M12 | 114.15 | 1.6400 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.8 | 125.7 | 84 | 40 | 14 | 14 | 50 | M12 | 114.15 | 1.6100 | ||
60.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 133.7 | 70 | 40 | 8 | 15 | 25 | M6 | 122.17 | 1.9200 | ||
60.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 133.7 | 80 | 40 | 8 | 15 | 28 | M6 | 122.17 | 2.1200 | ||
60.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 133.7 | 80 | 40 | 8 | 15 | 30 | M6 | 122.17 | 2.0800 | ||
60.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 133.7 | 80 | 40 | 10 | 15 | 32 | M8 | 122.17 | 2.0500 | ||
60.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 133.7 | 92 | 40 | 10 | 15 | 35 | M8 | 122.17 | 2.3000 | ||
60.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 133.7 | 92 | 40 | 10 | 15 | 38 | M8 | 122.17 | 2.2500 | ||
60.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 133.7 | 92 | 40 | 12 | 15 | 40 | M10 | 122.17 | 2.2100 | ||
60.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 133.7 | 92 | 40 | 12 | 15 | 42 | M10 | 122.17 | 2.1700 | ||
60.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.8 | 133.7 | 92 | 40 | 14 | 15 | 45 | M12 | 122.17 | 2.0800 | ||
60.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.8 | 133.7 | 92 | 40 | 14 | 15 | 48 | M12 | 122.17 | 2.0200 | ||
60.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.8 | 133.7 | 92 | 40 | 14 | 15 | 50 | M12 | 122.17 | 1.9700 | ||
68.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 141.8 | 80 | 45 | 8 | 16 | 25 | M6 | 130.2 | 2.5300 | ||
68.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 141.8 | 80 | 45 | 8 | 16 | 28 | M6 | 130.2 | 2.5000 | ||
68.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 141.8 | 80 | 45 | 8 | 16 | 30 | M6 | 130.2 | 2.4600 | ||
68.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 141.8 | 100 | 45 | 10 | 16 | 32 | M8 | 130.2 | 3.0600 | ||
68.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 141.8 | 100 | 45 | 10 | 16 | 35 | M8 | 130.2 | 3.0900 | ||
68.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 141.8 | 100 | 45 | 10 | 16 | 38 | M8 | 130.2 | 2.9400 | ||
68.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 141.8 | 100 | 45 | 12 | 16 | 40 | M10 | 130.2 | 2.8700 | ||
68.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 141.8 | 100 | 45 | 12 | 16 | 42 | M10 | 130.2 | 2.8300 | ||
68.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.8 | 141.8 | 100 | 45 | 14 | 16 | 45 | M12 | 130.2 | 2.7700 | ||
68.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.8 | 141.8 | 100 | 45 | 14 | 16 | 48 | M12 | 130.2 | 2.7000 | ||
68.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.8 | 141.8 | 100 | 45 | 14 | 16 | 50 | M12 | 130.2 | 2.6200 |
Loading...
B1 | 16.2 | R | 26 | C | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Nr. | 16 B-1 | Ausführung 2 | Einbaufertig | Ausführung 1 | einfach |
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Kettenrad | Teilung(mm) | 25.4 x 17.02 |
Oberfläche Grundkörper | blank | DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | ja |
Teilung (PxB1) | 1 x 17.02mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
T2
D
D2
L
B3
N=Zähnezahl
D3
D4
D1=Teilkreisdurchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften