Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22281-01-06108 |
22281-01-06208 |
22281-01-08110 |
22281-01-08210 |
22281-01-10110 |
22281-01-10210 |
22281-01-12112 |
22281-01-12212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 1 | A (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde | L (mm) | Passend zu Spannelement Größe | Anziehdrehmoment der Schraube C1 (Nm) | ISO-Nr. | X (mm) | Y (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfach | 21-34 | 10.2 | M8 | 45 | 1 | 10 | 06 B-1 | 74 | 40 | 0.0551 | ||
36.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zweifach | 26-29 | 10.2 | M8 | 45 | 1 | 10 | 06 B-2 | 74 | 40 | 0.0748 | ||
21.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfach | 23-47 | 13.9 | M10 | 60 | 2+3 | 20 | 08 B-1 | 96 | 50 | 0.1064 | ||
41.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zweifach | 30-40 | 13.9 | M10 | 60 | 2+3 | 20 | 08 B-2 | 96 | 50 | 0.1446 | ||
32.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfach | 25-48 | 16.5 | M10 | 60 | 3 | 20 | 10 B-1 | 125 | 55 | 0.1448 | ||
62.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zweifach | 34-47 | 16.5 | M10 | 60 | 3 | 20 | 10 B-2 | 125 | 55 | 0.2295 | ||
38.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfach | 29-64 | 19.5 | M12 | 80 | 4 | 35 | 12 B-1 | 147 | 80 | 0.2488 | ||
66.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zweifach | 39-54 | 19.5 | M12 | 80 | 4 | 35 | 12 B-2 | 147 | 80 | 0.4006 |
Loading...
Material Grundkörper | Kunststoff | Benennung | Kettengleitersatz | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 1
A(mm)
B1(mm)
D=Gewinde
L(mm)
Passend zu Spannelement Größe
Anziehdrehmoment der Schraube C1(Nm)
ISO-Nr.
X(mm)
Y(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften