Spannelement / stahl (22281-16)

Spannelement / stahl (22281-16)
· Integrierter Federkörper aus hochelastischem, formbeständigem Naturgummi

· Einbaufertige Spannereinheit geeignet zur Spannung von Ketten- und Riementrieben

· Für beide Spannrichtungen geeignet

· Wartungsfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22281-16-2
22281-16-3
22281-16-4
22281-16-5
22281-16-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1=Durchmesser
(mm)
D2 F1
(N)
F2
(N)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
P
(mm)
S1
(mm)
Größe Anziehdrehmoment der Schraube C1
(Nm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

61.27 €

1 4 Arbeitstage 1008019.5254810.5M614017011563+1 -0.513858.553210-0.4020

67.07 €

1 4 Arbeitstage 1008024.5306010.5M832043011578+1.5 -0.5171068.553325-0.6953

116.17 €

1 4 Arbeitstage 13010034507812.5M108201050155108+2 -0.51714810.569449-1.9600

189.09 €

1 4 Arbeitstage 175140426010020.5M1215001880205145+2 -0.515151012.5935145-3.7700

329.31 €

1 4 Arbeitstage 220175507011420.5M1625003125255198+3 -134181212.51176410Nein6.1600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Spannelement Oberfläche Grundkörper Lackiert
RoHS Ja

Technischer Support