Spannelement / edelstahl (22281)

Spannelement / edelstahl (22281)
· Integrierter Federkörper aus hochelastischem, formbeständigem Naturgummi

· Einbaufertige Spannereinheit geeignet zur Spannung von Ketten- und Riementrieben

· Für beide Spannrichtungen geeignet

· Wartungsfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22281-14-1
22281-14-2
22281-14-3
22281-14-4
22281-14-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1=Durchmesser
(mm)
D2 F1
(N)
F2
(N)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
P
(mm)
S1
(mm)
Größe Anziehdrehmoment der Schraube C1
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

56.36 €

1 4 Arbeitstage 806016.62037.58.5M6901109052+1 -0.525658421100.2128

83.43 €

1 4 Arbeitstage 1008019.5254810.5M814017011563+1 -0.525858.5532250.3996

95.10 €

1 4 Arbeitstage 1008024.5306010.5M1032043011578+1.5 -0.5301068.5533480.6568

182.63 €

1 4 Arbeitstage 13010034507812.5M128201050155108+2 -0.54014810.5694821.8900

334.08 €

1 4 Arbeitstage 17513542609820.5M1615001940205130+2 -0.540158129351992.9300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Spannelement Oberfläche Grundkörper Blank
RoHS Ja

Technischer Support