Kettengleitersatz / kunststoff (22281-03)

Kettengleitersatz / kunststoff (22281-03)
· Zum Spannen von Rollenketten

· Kompatibel mit allen Spannelementen

· Symmetrische Form erlaubt beidseitige Nutzung

· Kunststoff muss nicht geschmiert werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22281-03-0608
22281-03-0810
22281-03-1010
22281-03-1212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
D=Gewinde ISO-Nr. X
(mm)
Y
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

14.70 €

1 4 Arbeitstage 10.2806 B-174400.0226

16.84 €

1 4 Arbeitstage 13.91008 B-196500.0442

23.25 €

1 4 Arbeitstage 16.51010 B-1125550.0774

31.45 €

1 4 Arbeitstage 19.51212 B-1147800.1490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Benennung Kettengleiter RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support