Kettengleitersatz / kunststoff (22281-02)

Kettengleitersatz / kunststoff (22281-02)
· Zum Spannen von Rollenketten

· Kompatibel mit allen Spannelementen

· Symmetrische Form erlaubt beidseitige Nutzung

· Kunststoff muss nicht geschmiert werden

· Korrosionsbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22281-02-06108
22281-02-06208
22281-02-08110
22281-02-08210
22281-02-10110
22281-02-10210
22281-02-12112
22281-02-12212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 A
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde L
(mm)
Passend zu Spannelement Größe Anziehdrehmoment der Schraube C1
(Nm)
ISO-Nr. X
(mm)
Y
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

23.14 €

1 4 Arbeitstage Einfach21-3410.2M84511006 B-174400.0585

38.24 €

1 4 Arbeitstage Zweifach26-2910.2M84511006 B-274400.0820

25.60 €

1 4 Arbeitstage Einfach23-4713.9M10602+32008 B-196500.1170

43.65 €

1 4 Arbeitstage Zweifach30-4013.9M10602+32008 B-296500.1632

40.54 €

1 4 Arbeitstage Einfach25-4816.5M106032010 B-1125550.1511

62.86 €

1 4 Arbeitstage Zweifach34-4716.5M106032010 B-2125550.2419

51.05 €

1 4 Arbeitstage Einfach29-6419.5M128043512 B-1147800.2650

84.35 €

1 4 Arbeitstage Zweifach39-5419.5M128043512 B-2147800.4280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Benennung Kettengleitersatz Material Komponente Edelstahl
RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support