Stoßverbinder Stahl für Rollenbahnen Stahl (10921-10)

Stoßverbinder Stahl für Rollenbahnen Stahl (10921-10)
· Für Rollenbahnen Stahlblech

· Für belastbare Verlängerungen

· Mit Montagematerial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10921-10-150

Teilenummer
10921-10-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.41 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Verzinkt RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.1560

Sie befinden sich auf der Seite für Stoßverbinder Stahl für Rollenbahnen Stahl (10921-10), die Teilenummer ist 10921-10-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10921-10-150.

Technischer Support