Gleitrampe für rollenschienen / kunststoff (10448)

Gleitrampe für rollenschienen / kunststoff (10448)
· Unterschiedliche Höhenlagen können sanft überbrückt werden

· Einfache und schnelle Montage

· Werkzeuglose Bestückung

· Kompatibel mit Typ B und Typ I

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10448-07-3350

Teilenummer
10448-07-3350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.35 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Für rollenschienen Material Grundkörper Kunststoff Benennung Gleitrampe
Farbe Grundkörper Schwarz RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0147

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitrampe für rollenschienen / kunststoff (10448), die Teilenummer ist 10448-07-3350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10448-07-3350.

Technischer Support