Rücklaufsperrelement für rollenschienen / stahl (10448)

Rücklaufsperrelement für rollenschienen / stahl (10448)
· Einfache und schnelle Montage

· Rückwärtsbewegung von Gütern wird verhindert

· Werkzeuglose Bestückung

· Kompatibel mit Typ B und Typ I

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10448-06-3350

Teilenummer
10448-06-3350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.78 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Für rollenschienen Material Grundkörper Stahl Benennung Rücklaufsperrelement
Material Komponente Kunststoff RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0447

Sie befinden sich auf der Seite für Rücklaufsperrelement für rollenschienen / stahl (10448), die Teilenummer ist 10448-06-3350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10448-06-3350.

Technischer Support