Distanzstück für rollenschienen / kunststoff (10448)

Distanzstück für rollenschienen / kunststoff (10448)
· Einfache und schnelle Montage

· Rückwärtsbewegung von Gütern wird verhindert

· Kompatibel mit Typ B und Typ I

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10448-05-3325

Teilenummer
10448-05-3325
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.31 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Für rollenschienen Material Grundkörper Kunststoff Benennung Distanzstück
Farbe Grundkörper Schwarz RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0044

Sie befinden sich auf der Seite für Distanzstück für rollenschienen / kunststoff (10448), die Teilenummer ist 10448-05-3325.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10448-05-3325.

Technischer Support