Steckschlüssel für Drehriegel / form A (05586)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05586-16
05586-17
05586-18
05586-43
05586-45
05586-88
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 D Gewicht (ERP)
(kg)

1.26 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 6 mm11.60.0441

1.26 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 7 mm15.50.0473

1.26 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 8 mm15.50.0470

1.26 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 3 mm15.50.0449

1.26 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 5 mm15.50.0443

1.26 €

1 4 Arbeitstage Dreikant 8 mm15.50.0479

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Benennung Steckschlüssel Form A
RoHS ja

Technischer Support