Kompressions-drehriegel / zink (05574)

Kompressions-drehriegel / zink (05574)
· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Türen, Schaltschrankbau

· Anzugsweg 6 mm

· Vibrations-, rüttelsicher

· Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05574-18351
05574-43351
05574-45351
05574-88351
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Betätigung Gewicht (ERP)
(kg)

18.00 €

1 4 Arbeitstage AVierkant 8 mm0.0851

18.00 €

1 4 Arbeitstage BDoppelbart 3 mm0.0870

18.00 €

1 4 Arbeitstage CDoppelbart 5 mm0.0869

18.00 €

1 4 Arbeitstage DDreikant 8 mm0.0846

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Oberfläche Grundkörper verchromt Benennung Kompressions-Drehriegel
RoHS ja

Technischer Support