Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05575-18351 |
05575-43351 |
05575-45351 |
05575-88351 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 8 mm | 0.1070 | ||
23.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | 0.1083 | ||
23.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 5 mm | 0.1082 | ||
23.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Dreikant 8 mm | 0.1058 |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | Farbe Grundkörper | verchromt | Benennung | Kompressions-Drehriegel |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | verstellbare Zunge | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften