Drehriegel / zink (05561)

Drehriegel / zink (05561)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65

· Betätigung: Dreikant, Vierkant oder Schlitz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05561-16131
05561-16132
05561-20131
05561-20132
05561-86131
05561-86132
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Betätigung Gewicht (ERP)
(kg)

3.73 €

1 4 Arbeitstage verchromtsilberVierkant 6 mm0.0214

3.73 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzVierkant 6 mm0.0209

3.73 €

1 4 Arbeitstage verchromtsilberSchlitz0.0230

3.73 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzSchlitz0.0231

3.73 €

1 4 Arbeitstage verchromtsilberDreikant 6.5 mm0.0201

3.73 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzDreikant 6.5 mm0.0207

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Benennung Drehriegel RoHS ja

Technischer Support