Drehriegel / zink (05566)

Drehriegel / zink (05566)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65

· Betätigung: Dreikant, Vierkant, Schlitz oder Doppelbart

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05566-17181
05566-17182
05566-18181
05566-18182
05566-20181
05566-20182
05566-43181
05566-43182
05566-45181
05566-45182
05566-88181
05566-88182
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Betätigung Gewicht (ERP)
(kg)

3.46 €

1 4 Arbeitstage verchromt-Vierkant 7 mm0.0540

3.46 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzVierkant 7 mm0.0537

3.46 €

1 4 Arbeitstage verchromt-Vierkant 8 mm0.0545

3.46 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzVierkant 8 mm0.0546

3.46 €

1 4 Arbeitstage verchromt-Schlitz0.0593

3.46 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzSchlitz0.0587

3.46 €

1 4 Arbeitstage verchromt-Doppelbart 3 mm0.0565

3.46 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzDoppelbart 3 mm0.0559

3.46 €

1 4 Arbeitstage verchromt-Doppelbart 5 mm0.0575

3.46 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzDoppelbart 5 mm0.0574

3.46 €

1 4 Arbeitstage verchromt-Dreikant 8 mm0.0534

3.46 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzDreikant 8 mm0.0532

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Benennung Drehriegel RoHS ja

Technischer Support