Drehriegel polyamid (05567)

Drehriegel polyamid (05567)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65

· Federgelagerte Zunge, jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar

· Betätigung: Dreikant, Vierkant, Schlitz oder Doppelbart

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05567-17185
05567-18185
05567-20185
05567-43185
05567-45185
05567-88185
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigung Gewicht (ERP)
(kg)

2.35 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 7 mm0.0232

2.35 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 8 mm0.0235

2.35 €

1 4 Arbeitstage Schlitz0.0239

2.35 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 3 mm0.0306

2.35 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 5 mm0.0235

2.35 €

1 4 Arbeitstage Dreikant 8 mm0.0231

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz Benennung Drehriegel
RoHS ja

Technischer Support